Czujniki kontrastu
KTL180

Niezawodne wykrywanie obiektów przy dużych prędkościach maszyny

Twoje korzyści

  • Bardzo wysoka dokładność przełączania: częstotliwość przełączania 31,2 kHz dla zastosowań w szybkich procesach maszynowych
  • Łatwa obsługa czujnika: wielofunkcyjny wyświetlacz umożliwia elastyczne i łatwe ustawienie czujnika
  • Niezawodna detekcja i stabilne procesy: wykrywanie nawet najmniejszych różnic kontrastu i materiałów o wysokim połysku dzięki wysokiej rozdzielczości w skali szarości i ręcznej regulacji progu przełączania
  • Wszechstronne zastosowania: różne metody uczenia w celu uzyskania idealnych ustawień czujników w różnych zastosowaniach
  • Szybka zmiana formatu dzięki zapisywaniu zadań
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca użycie w niewielkiej przestrzeni montażowej

Przegląd

Niezawodne wykrywanie obiektów przy dużych prędkościach maszyny

KTL180 niezawodnie wykrywa różnice kontrastu nawet przy dużych prędkościach maszyny. Dzięki częstotliwości przełączania 31,2 kHz, wysokiej rozdzielczości w skali szarości i ręcznej regulacji progu przełączania, KTL180 umożliwia niezawodne wykrywanie obiektów. Czas odpowiedzi 16 µs zapewnia stabilne i dokładne wykrywanie różnic kontrastu, np. znaczników drukarskich, nawet w przypadku materiałów o wysokim połysku. Czujnik można szybko dostosować do danej aplikacji za pomocą 7-segmentowego wyświetlacza i intuicyjnego menu. Różne procedury uczenia (Teach-in) oraz zintegrowane zapisywanie zadań zwiększają elastyczność podczas uruchamiania w wielu zastosowaniach – przy bardzo wysokiej stabilności procesu.

Przegląd
  • Częstotliwość przełączania 31,2 kHz z czasem odpowiedzi 16 µs
  • Wysoki zakres dynamiki
  • Wielofunkcyjny wyświetlacz 7-segmentowy
  • Zapisywanie zadań umożliwiające łatwą zmianę formatu
  • Uczenie (Teach-in) 1-punktowe, 2-punktowe i dynamiczne
  • Funkcja master-slave
  • Duży wybór różnych światłowodów

Zalety

Zaprojektowany pod kątem łatwego i elastycznego zastosowania przy niewielkiej ilości dostępnego miejsca

Czujnik kontrastu KTL180 sprawia, że wykrywanie obiektów w szybkich procesach maszynowych jest bezpieczniejsze i prostsze. Wysoka częstotliwość przełączania i rozdzielczość w skali szarości zapewniają szybkie wykrywanie kontrastu. Wielofunkcyjny wyświetlacz, różne metody uczenia (Teach-in), zapisywanie zadań i indywidualne ustawienia czujnika umożliwiają elastyczne wykorzystanie w szerokim spektrum zastosowań. Kompaktowa konstrukcja czujnika KTL180 pozwala na zastosowanie go przy niewielkiej ilości dostępnego miejsca.

Łatwe i intuicyjne ustawienie za pomocą wyświetlacza 7-segmentowego i liczne możliwości ustawienia pod kątem indywidualnego zastosowania.

Sposób działania

Graficzne informacje zwrotne dotyczące parametrów czujnika i wizualizacja procesów Wyświetlacz 7-segmentowy umożliwia intuicyjne ustawienie czujnika KTL180 i wizualizację wykrywanych procesów
Ustawienie czujnika odpowiednio do indywidualnych potrzeb na wyświetlaczu Czujnik KTL180 jest łatwy w obsłudze, a dzięki różnym procedurom uczenia (Teach-in) można go ustawić odpowiednio do wymagań danej aplikacji.

KTL180 – nowy światłowodowy czujnik kontrastu

Kompaktowa konstrukcja: idealny w przypadku niewielkiej przestrzeni montażowej
Duża wydajność: ze względu na częstotliwość przełączania 31,2 kHz doskonale sprawdza się w procesach maszynowych odbywających się z dużą prędkością
Duża elastyczność zastosowań: zapisywanie zadań umożliwiające szybką zmianę formatu

Czujnik KTL180, ze względu na dużą wydajność i łatwą obsługę, sprawdzi się we wszystkich zastosowaniach, w których niezbędne jest szybkie i dokładne wykrywanie kontrastu.

Elastyczne zastosowanie – szeroka oferta światłowodów

Ze względu na dużą liczbę światłowodów, czujnik kontrastu KTL180 można dopasować do różnych zastosowań i wymagań. Niezależnie od tego, czy głowica światłowodowa jest wykonana z tworzywa sztucznego czy włókna szklanego, czy jest płaska lub wygięta pod kątem 90 stopni oraz czy geometria plamek świetlnych jest prosta czy skomplikowana – dzięki odpowiedniemu światłowodowi czujnik KTL180 sprawdzi się w niemal każdym zastosowaniu. Istniejące światłowody można podłączyć do czujnika przy użyciu adaptera.

Nieograniczone możliwości z czujnikiem KTL180

Światłowody do wszystkich standardowych zastosowań
Specjalna głowica światłowodowa dla szerszych plamek świetlnych
Adapter światłowodowy zapewniający większą elastyczność

Ze względu na duży wybór światłowodów czujnik KTL180 można wykorzystać w różnych zastosowaniach.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)10,5 mm x 33,2 mm x 71,9 mm
    Zasięg odczytu30 mm 1)
    Rodzaj światłaDioda LED, biała 2)
    Częstotliwość przełączania31,2 kHz
    Czas odpowiedzi16 µs
    Wyjście przełączające

    NPN

    PNP

    Rodzaj ustawianiaKonfiguracja 1-punktowa, konfiguracja 2-punktowa, konfiguracja dynamiczna
    Typ przyłącza

    Wtyk M8, 4-biegunowy

    Przewód z 5-pinowym wtykiem M12
    300 mm

    Przewód, końcówka otwarta
    2.000 mm
    PVC

    Interfejs komunikacyjny-
    • 1) W zależności od zastosowanego światłowodu.
    • 2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania