Czujniki kontrastu
KT8

Laserowy czujnik kontrastu

Twoje korzyści

  • Uniwersalne możliwości zastosowania przy różnych odległościach między czujnikiem a obiektem
  • Precyzyjne wykrywanie nawet najmniejszych znaczników i obiektów, np. o wymiarach 1 x 1 mm²
  • Bezpieczna praca nawet przy odchyleniach obiektu
  • Dostęp do czujnika za pośrednictwem sterownika oszczędza czas i zmniejsza nakład pracy po stronie operatora maszyny
  • Indywidualne, dopasowane do zastosowania parametry i ustawienia
  • Automatyczna korekta dryftu zapewnia najwyższe bezpieczeństwo eksploatacyjne, np. przy gorszej jakości nadrukowanych znaczników
  • Niezawodna praca z błyszczącymi foliami zapewnia dużą dostępność eksploatacyjną maszyny

Przegląd

Laserowy czujnik kontrastu

Rodzina czujników KT8 obejmuje dwa warianty. Pierwszy z nich, KT8L, dzięki precyzyjnemu laserowi umożliwia bardzo niezawodne wykrywanie nawet najmniejszych znaczników kontrastowych i obiektów. Lasery w czujnikach kontrastu są stosowane przy dużych zasięgach odczytu (do 800 mm) lub do detekcji bardzo małych obiektów. Czujnik KT8L oferuje obie wymienione cechy. Dwa rozmiary plamki świetlnej sprawiają, że przy plamce < 0,3 mm można wykrywać najmniejsze elementy, a przy plamce ok. 3 mm – większe obiekty i znaczniki. Trójkolorowy wskaźnik LED, dopasowanie połysku, automatyczna korekta dryftu i krótki czas odpowiedzi stanowią znakomite dopełnienie charakterystyki produktu.

Przegląd
  • Wariant laserowy z zasięgiem odczytu od 30 mm do 800 mm
  • Bardzo mała i precyzyjna plamka świetlna (laser klasy 2)
  • Kolejność przełączania z dużą częstotliwością 17 kHz
  • Wskaźnik bezpieczeństwa wykrywania na panelu obsługowym
  • Bardzo precyzyjna plamka świetlna

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Zasięg odczytu150 mm 1)
    Rodzaj światłaLaser, czerwony 2)
    Rozmiar plamki świetlnej

    Ø 0,3 mm 3)

    Ø 3 mm 3)

    Częstotliwość przełączania17 kHz 4)
    Czas odpowiedzi30 µs 5)
    Wyjście przełączające

    NPN

    PNP

    Rodzaj ustawiania

    2-punktowa statyczna konfiguracja Teach-in

    Dynamiczna konfiguracja Teach-in (min./maks.)

    Typ przyłączaWtyk M12, 5-biegunowy
    Interfejs komunikacyjny-
    • 1) Od krawędzi przedniej obiektywu.
    • 2) Średnia żywotność 50 000 godz. przy TU = +25°C.
    • 3) W punkcie ogniskowej = zasięg 150 mm.
    • 4) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • 5) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania