Kontakt
Opinia

Czujniki kontrastu

SICK – od ponad 60 lat pionier w dziedzinie czujników kontrastu

Czujniki kontrastu są stosowane przede wszystkim w maszynach do pakowania i maszynach drukarskich do wykrywania znaczników. Czujniki kontrastu KT firmy SICK rejestrują najmniejsze różnice kontrastu przy największych szybkościach, np. nadrukowane znaczniki na foliach czy opakowaniach. Wykrywają niewielkie różnice szarości między znacznikiem a tłem na matowych, błyszczących lub przezroczystych powierzchniach. W zależności od wymagań dostępne są różne typy urządzeń z różnymi procedurami rejestrowania kontrastu i wariantami konfiguracji Teach-in.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 9 z 9

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Mały, prosty, szybki, wytrzymały
  • Mały, sprawdzony korpus, dostępny także w wersji ze stali nierdzewnej
  • Duża rozdzielczość rozpoznawania stopni szarości
  • Niezawodne wykrywanie kontrastu na błyszczących materiałach dzięki bardzo dużemu zakresowi dynamiki
  • Statyczna i dynamiczna konfiguracja Teach-in w jednym wariancie
  • Częstotliwość przełączania 15 kHz
  • KTM Prime z funkcją IO-Link
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Mały, prosty, szybki
  • Mały i sprawdzony korpus
  • Duża rozdzielczość rozpoznawania stopni szarości
  • Niezawodne wykrywanie kontrastu na błyszczących materiałach dzięki bardzo dużemu zakresowi dynamiki
  • Częstotliwość przełączania: 10 kHz
  • Białe światło
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Urządzenie do uniwersalnego wykrywania kontrastu w nowoczesnej obudowie
  • Biała dioda LED lub dioda LED RGB
  • Duża rozdzielczość rozpoznawania stopni szarości
  • Niezawodne wykrywanie kontrastu na błyszczących materiałach dzięki bardzo dużemu zakresowi dynamiki
  • Częstotliwość przełączania 25 kHz
  • Wyświetlacz umożliwiający łatwe ustawienie czujnika
  • Konfiguracja (Teach-in) 2-punktowa i dynamiczna
  • Ręczne ustawienie wartości progowej
  • Przełączenie jasne/ciemne
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wykrywanie kontrastu przy użyciu technologii TwinEye i sprawdzona w praktyce obudowa zapewniające maksymalne możliwości czujnika
  • Technologia TwinEye oferująca większą głębię ostrości i tolerancję zasięgu odczytu
  • Częstotliwość przełączania 50 kHz i odchylenie 5 μs
  • Niezawodne wykrywanie kontrastu na błyszczących materiałach dzięki dużemu zakresowi dynamiki
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Tryb kolorowy
  • Informacja zwrotna dotycząca montażu
  • IO-Link i funkcje automatyki
  • Elastyczne ustawienie czujnika ze względu na różne parametry czujnika
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Innowacyjna technologia TwinEye dla lepszego rozpoznawania kontrastu
  • Technologia TwinEye oferująca większą głębię ostrości i tolerancję zasięgu odczytu
  • Częstotliwość przełączania 50 kHz i odchylenie 5 μs
  • Niezawodne wykrywanie kontrastu na błyszczących materiałach dzięki dużemu zakresowi dynamiki
  • Wyświetlacz 7-segmentowy
  • Tryb kolorowy
  • Informacja zwrotna dotycząca montażu
  • IO-Link i funkcje automatyki
  • Elastyczne ustawienie czujnika ze względu na różne parametry czujnika
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Niezawodne wykrywanie obiektów przy dużych prędkościach maszyny
  • Częstotliwość przełączania 31,2 kHz z czasem odpowiedzi 16 µs
  • Wysoki zakres dynamiki
  • Wielofunkcyjny wyświetlacz 7-segmentowy
  • Zapisywanie zadań umożliwiające łatwą zmianę formatu
  • Uczenie (Teach-in) 1-punktowe, 2-punktowe i dynamiczne
  • Funkcja master-slave
  • Duży wybór różnych światłowodów
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Czujnik kontrastu – komunikacja laser/CAN
  • Wersja laserowa z zakresem wykrywania od 30 mm do 800 mm
  • Bardzo mała i precyzyjna plamka świetlna (laser klasy 2)
  • Duża częstotliwości przełączania 17 kHz
  • Wskazanie bezpieczeństwa wykrywania na panelu obsługowym
  • Warianty z interfejsem CAN do zarządzania parametrami, diagnostyki i wyboru funkcji
  • Bardzo precyzyjna plamka świetlna
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wysoka wydajność w kompaktowym korpusie
  • Bardzo mały korpus
  • Wariant laserowy do dużej odległości wykrywania
  • Łatwa konfiguracja Teach-in (podczas przestoju maszyny lub w trakcie pracy)
  • Zintegrowana regulacja wartości progowej przełączania do obiektów o wysokim połysku
  • Niezawodna praca przy falującej wstędze materiału
  • Częstotliwość przełączania 1.5 kHz
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Indywidualnie ustawiane wartości progowe przełączania
  • Wykrywanie jest sterowane przy użyciu indywidualnych wartości progowych przełączania
  • Specjalny korpus: jedna śruba montażowa
  • Możliwość stałego zamontowania dwóch czujników
  • Wykrywa od 1 do 18 znaczników w różnych kolorach
  • Łatwe uczenie za pomocą przycisku
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 9 z 9

TOP