Czujniki koloru
CSM

Małe, proste, inteligentne

Twoje korzyści

  • Szybka i łatwa integracja z istniejącymi aplikacjami dzięki nowemu, miniaturowemu korpusowi pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze
  • Większa częstotliwości przełączania dla większej produktywności maszyn
  • Elastyczne możliwości zastosowania ze względu na szerokie pasmo tolerancji kolorów
  • Rozszerzona, inteligentna diagnostyka i wizualizacja oraz łatwa i szybka zmiana formatu dzięki funkcji IO-Link
  • Szybkie i łatwe uruchomienie pozwalające zaoszczędzić czas podczas instalacji
  • Rozpoznawanie do 8 kolorów w jednym zadaniu upraszcza procesy sortowania

Przegląd

Małe, proste, inteligentne

Nowy czujnik koloru CSM firmy SICK wyróżnia się podwyższoną odpornością ma połyski w połączeniu z funkcją IO-Link i miniaturowym korpusem. Czujnik CSM idealnie nadaje się do zastosowań, w których konieczne jest niezawodne wykrywanie kolorów, zaś do dyspozycji jest tylko niewielka przestrzeń do montażu. Czujnik wykrywa i kontroluje obiekty na podstawie ich koloru. Mały czujnik koloru CSM można ustawić za pomocą konfiguracji Teach-in, zaś nowa funkcja IO-Link umożliwia inteligentną diagnostykę, wizualizację i łatwą zmianę formatu. Dzięki częstotliwości przełączania do 1,7 kHz czujnik CSM nadaje się także do zastosowania w szybkich maszynach i procesach produkcyjnych.

Przegląd
  • Czujnik koloru w nowym, miniaturowym korpusie
  • Statyczna konfiguracja Teach-in koloru za pomocą przewodu sterującego lub panelu obsługowego
  • Możliwość skonfigurowania do 8 kolorów przez IO-Link
  • Częstotliwość przełączania 1,7 kHz
  • Odległość wykrywania: 12,5 mm
  • Kompatybilność z wcześniejszymi czujnikami kolorów dzięki zastosowaniu przewodu z wtykiem M12

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasięg odczytu12,5 mm
    Rozmiar plamki świetlnej1,5 mm x 6,5 mm
    Częstotliwość przełączania1,7 kHz
    Czas odpowiedzi300 µs 1)
    Tryb przełączaniaZałączany na jasno/ciemno
    Wyjście (kanał)1 kolor / 8 kolorów przez IO-Link
    Rodzaj ustawiania1-punktowa statyczna konfiguracja Teach-in
    Typ przyłącza

    Wtyk

    Przewód z wtykiem

    Przewód

    • 1) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania