Czujniki koloru
CS8

Precyzyjne wykrywanie, kontrola i sortowanie na podstawie koloru

Twoje korzyści

  • Niezawodne wykrywanie i zapis maksymalnie czterech kolorów. W razie przestawienia nie trzeba na nowo programować czujnika, co skraca czasy przestojów maszyn.
  • Duże bezpieczeństwo procesu: dzięki wysokiej rozdzielczości barwnej zagwarantowane jest dokładne przyporządkowanie kolorów
  • Precyzyjna plamka świetlna umożliwia ciągłe i powtarzalne wykrywanie obiektu
  • Łatwe monitorowanie procesu – pasek wskaźnikowy informuje o jakości kolorów, a tym samym o niezawodności detekcji
  • Duża elastyczność w interpretacji dzięki regulowanej tolerancji barwnej
  • Krótki czas odpowiedzi zapewniający niezawodną detekcję nawet przy dużych prędkościach
  • Zróżnicowane temperatury nie mają wpływu na niezawodność detekcji

Przegląd

Precyzyjne wykrywanie, kontrola i sortowanie na podstawie koloru

Jeżeli kolor jest decydującym kryterium przy precyzyjnym wykrywaniu, kontrolowaniu i sortowaniu, czujnik kolorów CS8 jest właściwym wyborem. Dzięki dwóm zasięgom 12,5 mm z precyzyjną plamką świetlną i 60 mm z większą plamką świetlną można wykonywać różne zadania detekcji. Czujnik CS8 może – do wyboru – precyzyjnie rozróżniać maksymalnie cztery kolory. W przypadku czujnika CS8-1 można zapisać jeden kolor w pamięci. Gdy potrzebne jest wykrywanie większej liczby kolorów, do dyspozycji jest 4-kanałowy czujnik CS8-4. Wyraźnie poprawiona rozdzielczość barwna sprawia, że czujnik CS8 poprawnie wykrywa nawet podobnie wyglądające kolory. Pasek wskaźnikowy ułatwia operatorowi ustawienie czujnika, a w trakcie pracy przedstawia informacje o jakości wykrywania, zapewniając w ten sposób dużą niezawodność detekcji.

Przegląd
  • Możliwość zapisu jednego (CS8-1) lub czterech kolorów (CS8-4)
  • Zasięg 12,5 mm lub 60 mm
  • Krótki czas odpowiedzi do 85 µs
  • Wysoka rozdzielczość barwna
  • Wskazanie zgodności koloru na pasku wskaźnikowym
  • Bardzo precyzyjna plamka świetlna, wysoka rozdzielczość geometryczna
  • Metalowy korpus z dwoma otworami wylotowymi światła (zamienne)

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasięg odczytu

    12,5 mm 1)

    60 mm 1)

    Rozmiar plamki świetlnej

    2 mm x 4 mm

    13 mm x 13 mm

    Częstotliwość przełączania1 kHz / 3 kHz / 6 kHz / 0,5 kHz / 1 kHz / 3,5 kHz
    Czas odpowiedzi

    500 µs, 160 µs, 85 µs 2)

    1.000 µs, 500 µs, 145 µs 2)

    Wyjście (kanał)1 kolor / 4 kolory
    Rodzaj ustawiania1-punktowa statyczna konfiguracja Teach-in
    Typ przyłączaWtyk
    • 1) Od krawędzi przedniej obiektywu.
    • 2) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania