Czujniki koloru

Detekcja koloru

Czujniki koloru wykrywają kolor powierzchni. Czujniki wysyłają światło (czerwone, zielone, niebieskie) na kontrolowane obiekty, obliczają współrzędne chromatyczne odbitego promieniowania i porównują z wcześniej zapamiętanymi wartościami wzorcowymi. Jeżeli wartości kolorów mieszczą się w ramach ustalonego pasma tolerancji, aktywowane jest wyjście przełączające.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 2 z 2

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Małe, proste, inteligentne
  • Czujnik koloru w nowym, miniaturowym korpusie
  • Statyczna konfiguracja Teach-in koloru za pomocą przewodu sterującego lub panelu obsługowego
  • Możliwość skonfigurowania do 8 kolorów przez IO-Link
  • Częstotliwość przełączania 1,7 kHz
  • Odległość wykrywania: 12,5 mm
  • Kompatybilność z wcześniejszymi czujnikami kolorów dzięki zastosowaniu przewodu z wtykiem M12
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Precyzyjne wykrywanie, kontrola i sortowanie na podstawie koloru
  • Możliwość zapisu jednego (CS8-1) lub czterech kolorów (CS8-4)
  • Zasięg 12,5 mm lub 60 mm
  • Krótki czas odpowiedzi do 85 µs
  • Wysoka rozdzielczość barwna
  • Wskazanie zgodności koloru na pasku wskaźnikowym
  • Bardzo precyzyjna plamka świetlna, wysoka rozdzielczość geometryczna
  • Metalowy korpus z dwoma otworami wylotowymi światła (zamienne)
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 2 z 2