Akcesoria
Złącza wtykowe i przewody
YM8U24-015VG3MUSA
6051163
Kopiuj link
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Dane celne
-
Dane techniczne
Grupa akcesoriów | Złącza wtykowe i przewody |
Rodzina akcesoriów | Przewody łączące |
Typ przyłącza – głowica A | Wtyk, M8, 4 piny, prosty |
Typ przyłącza – głowica B | Wtyk, USB-A, 4 piny, prosty |
Materiał, złącze wtykowe | TPU |
Przewód | 1,5 m, 4 żyły, PVC |
Materiał, płaszcz | PVC |
Kolor, płaszcz | Szary |
Ekranowanie | Ekranowany |
Napięcie znamionowe | | | ≤ 30 V |
|
Obciążalność prądowa | 4 A |
Typ sygnału | USB 2.0 |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura robocza | | Przy ułożeniu nieruchomym | –30 °C ... +90 °C |
|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ECl@ss 12.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
-
-
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.