Akcesoria
Złącza wtykowe i przewody

YM2D24-020PN1MRJA4
2106182
szt.
Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówZłącza wtykowe i przewody
      Rodzina akcesoriówPrzewody łączące
      Typ przyłącza – głowica AWtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie D
      Typ przyłącza – głowica BWtyk, RJ45, 4 piny, prosty
      Blokada złącza wtykowegoPrzyłącze przykręcane (M12), blokada zatrzaskowa (RJ45)
      Materiał, złącze wtykoweTPU
      Kolor, złącze wtykoweCzarny
      Materiał, nakrętka radełkowaCynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
      Moment dokręcenia0,6 Nm
      Rozwartość klucza13
      Przewód2 m, 4 żyły, PUR, bezhalogenowy
      Materiał, płaszczPUR, bezhalogenowy
      Kolor, płaszczZielony
      Średnica przewodu6,7 mm
      EkranowanieEkranowany
      Promień gięcia
      W stanie ruchomym> 12 x średnica przewodu
      Przy ułożeniu nieruchomym> 5 x średnica przewodu
      Tryb prowadnika kablowego> 12 x średnica przewodu
      Cykle gięcia3.000.000
      Napięcie znamionowe, przewód surowy300 V AC
      Napięcie kontrolne, przewód surowy2.000 V AC
      Napięcie znamionowe
      48 V AC
      60 V DC
      Napięcie znamionowe1 kV
      Obciążalność prądowa1,5 A
      Prędkość przesuwania3,3 m/s
      Droga przemieszczenia5 m
      Przyspieszenie≤ 2 m/s²
      Typ sygnałuEthernet, PROFINET
      Właściwości dotyczące przesyłaniaCAT5e
      Prędkość przesyłania danych≤ 0,1 Gbit/s
      Obszar zastosowania

      Tryb prowadnika kablowego

      Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym

      Dopuszczenia

      CE

      UL

      Stopień ochronyIP67 (M12), IP20 (RJ45)
      Temperatura robocza
      W stanie ruchomym–30 °C ... +70 °C
      Przy ułożeniu nieruchomym–40 °C ... +80 °C
      Tryb prowadnika kablowego–30 °C ... +70 °C
      Głowica–25 °C ... +85 °C
      Stopień zanieczyszczenia3
      Rezystancja izolacji> 100 MΩ
      Kategoria przepięciowaIII
      Rezystancja skrośna< 30 mΩ
      Odporność termiczna, przewód surowyTrudnopalny zgodnie z UL 1581 sekcja 1090, sekcja 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 standard
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.019030312
      eCl@ss 5.1.419030312
      eCl@ss 6.027060304
      eCl@ss 6.227060304
      eCl@ss 7.027060304
      eCl@ss 8.027060304
      eCl@ss 8.127060304
      eCl@ss 9.027060304
      eCl@ss 10.027060304
      eCl@ss 11.027060304
      eCl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Rysunki techniczne

    YM2D24-020PN1MRJA4
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko