Akcesoria
Złącza wtykowe i przewody

YM2D24-020EA1MRJA4
6034414
Uwaga: Produkt został wycofany z rynku i nie można go już zamówić. Informacje o zamiennikach możesz znaleźć tutaj.
Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówZłącza wtykowe i przewody
      Rodzina akcesoriówPrzewody łączące
      Typ przyłącza – głowica AWtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie D
      Typ przyłącza – głowica BWtyk, RJ45, 8 pinów, prosty
      Moment dokręcenia0,4 Nm
      Przewód2 m, 4 żyły, AWG26, PUR, bezhalogenowy
      Materiał, płaszczPUR, bezhalogenowy
      Kolor, płaszczZielony
      Średnica przewodu6,4 mm
      Przekrój poprzeczny przewodu0,14 mm²
      EkranowanieEkranowany
      Promień gięcia
      W stanie ruchomym> 8 x średnica przewodu
      Przy ułożeniu nieruchomym> 4 x średnica przewodu
      Napięcie znamionowe
      ≤ 60 V
      Obciążalność prądowa4 A
      Typ sygnałuEthernet
      Właściwości dotyczące przesyłaniaCAT5
      Prędkość przesyłania danych≤ 100 Mbit/s
      Wykonanie specjalneSkręcany parami
      Stopień ochronyIP67 (M12), IP20 (RJ45) 1)
      Temperatura robocza
      W stanie ruchomym–20 °C ... +80 °C
      Przy ułożeniu nieruchomym–40 °C ... +80 °C
      Głowica–25 °C ... +90 °C
      • 1) M12.
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Rysunki techniczne

    YM2D24-020EA1MRJA4
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko