Akcesoria
Złącza wtykowe i przewody
YF2A14-C60VB3M2A14
2096248
Kopiuj link
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Dane celne
-
Dane techniczne
Grupa akcesoriów | Złącza wtykowe i przewody |
Rodzina akcesoriów | Przewody łączące |
Typ przyłącza – głowica A | Gniazdo, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A |
Typ przyłącza – głowica B | Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A |
Blokada złącza wtykowego | Z możliwością przykręcenia |
Materiał, złącze wtykowe | TPU |
Kolor, złącze wtykowe | Czarny |
Materiał, nakrętka radełkowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany |
Materiał, uszczelka | FKM |
Moment dokręcenia | 0,6 Nm |
Rozwartość klucza | 13 |
Przewód | 0,6 m, 4 żyły, PVC |
Materiał, płaszcz | PVC |
Kolor, płaszcz | Szary |
Średnica przewodu | 5 mm |
Przekrój poprzeczny przewodu | 0,34 mm² |
Ekranowanie | Nieekranowany |
Promień gięcia | | W stanie ruchomym | > 10 x średnica przewodu | Przy ułożeniu nieruchomym | > 5 x średnica przewodu |
|
Napięcie znamionowe, przewód surowy | 300 V AC |
Napięcie kontrolne, przewód surowy | 2.000 V AC |
Napięcie znamionowe | | | 250 V AC | | 250 V DC |
|
Napięcie znamionowe | 2,5 kV |
Obciążalność prądowa | 4 A |
Typ sygnału | Przewód czujnika/elementu wykonawczego |
Obszar zastosowania | Obszar chemikaliów |
Dopuszczenia | CE UL |
Nr pliku UL | E335179 |
Stopień ochrony | IP65 / IP66K / IP67 |
Temperatura robocza | | W stanie ruchomym | –5 °C ... +80 °C | Przy ułożeniu nieruchomym | –30 °C ... +80 °C | Głowica | –25 °C ... +85 °C |
|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Rezystancja izolacji | 100 MΩ |
Kategoria przepięciowa | III |
Rezystancja skrośna | 30 mΩ |
Odporność termiczna, przewód surowy | Trudnopalny zgodnie z UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ECl@ss 12.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Rysunki techniczne
Rysunek wymiarowy
-
-
-
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.