Przegląd
Monitorowane przy użyciu RFID urządzenie ryglujące bezpieczeństwa o wysokim stopniu ochrony przed manipulacją
Urządzenie ryglujące bezpieczeństwa TR110 Lock łączy w sobie zalety sprawdzonej technologii – wysoką ochronę przed manipulacją technologii RFID do monitorowania aktywatora oraz wytrzymałość i niezawodność ryglowania mechanicznego. Wyjścia półprzewodnikowe (OSSD) z funkcją samokontroli czujnika, charakteryzujące się poziomem PL e (EN ISO 13849), zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa – zarówno w przypadku kontroli drzwi, jak i urządzenia ryglującego. Opcjonalne odryglowanie ewakuacyjne umożliwia odblokowanie w obszarze zagrożenia. Warianty z dwoma podświetlanymi przyciskami umożliwiają wyzwolenie sygnałów sterujących, takich jak żądanie drzwi lub resetowanie, bezpośrednio za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa.
Przegląd
- PL e w przypadku kontroli drzwi i urządzenia ryglującego (EN ISO 13849)
- Siła ryglowania: do 3900 N
- Aktuator z wysokim poziomem kodowania (EN ISO 14119)
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Warianty dla ryglowania lub odryglowania napięciem
- Trzy kierunki aktywacji
- Opcjonalne odryglowanie ewakuacyjne
- Warianty z dwoma podświetlanymi przyciskami