Zamki bezpieczeństwa z ryglowaniem
TR10 Lock

Monitorowane przy użyciu RFID urządzenie ryglujące bezpieczeństwa o wysokim stopniu ochrony przed manipulacją

Twoje korzyści

  • Wysoki poziom kodowania aktywatora spełnia wymagania normy EN ISO 14119 w zakresie ochrony przed manipulacją bez konieczności zastosowania dodatkowych środków
  • Wyjścia półprzewodnikowe (OSSD) z funkcją samokontroli oferują wysoki poziom bezpieczeństwa
  • Bezpieczne połączenie szeregowe umożliwia zredukowanie nakładów związanych z instalacją
  • Wytrzymała obudowa IP 69K doskonale nadaje się do zastosowania w silnie zanieczyszczonym otoczeniu
  • Wąska konstrukcja obudowy i duża elastyczność podczas montażu aktywatora pozwalają na łatwą integrację z maszyną
  • Bistabilna cewka elektromagnetyczna zużywa niewiele prądu i nie wytwarza ciepła w stanie zaryglowanym lub odryglowanym.
  • Szybka diagnostyka przy użyciu diody LED sygnalizującej stan

Przegląd

Monitorowane przy użyciu RFID urządzenie ryglujące bezpieczeństwa o wysokim stopniu ochrony przed manipulacją

Urządzenie ryglujące bezpieczeństwa TR10 Lock łączy najlepsze zalety sprawdzonej technologii – wysoką ochronę przed manipulacją RFIF do kontroli aktywatora oraz dużą siłę i niezawodność rygla mechanicznego. Wyjścia półprzewodnikowe (OSSD) z funkcją samokontroli czujnika mogą być łączone kaskadowo. Z uwagi na poziom PL e (EN ISO 13849) zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa – zarówno w przypadku kontroli drzwi, jak i urządzenia ryglującego. Dostępne są dwa kodowania, oferujące większą elastyczność zastosowania. Uniwersalnie kodowane czujniki akceptują wszystkie pasujące aktywatory, a jednoznacznie kodowane czujniki pozwalają na zastosowanie tylko skonfigurowanych wcześniej aktywatorów. Bistabilna cewka elektromagnetyczna zużywa niewiele prądu i nie wytwarza ciepła w stanie zaryglowanym lub odryglowanym.

Przegląd
  • PL e w przypadku kontroli drzwi i urządzenia ryglującego (EN ISO 13849)
  • Siła ryglowania 1690 N
  • Aktuator RFID z niskim lub wysokim poziomem kodowania (EN ISO 14119)
  • Stopień ochrony: IP 67, IP 69K
  • Warianty dla ryglowania lub odryglowania napięciem
  • Bezpieczne połączenie szeregowe wyjść bezpieczeństwa (OSSD)
  • Cztery kierunki aktywacji
  • Zgodny z technologią Flexi-Loop

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rodzaj konstrukcjiRodzaj konstrukcji 4, RFID (EN ISO 14119)
    Poziom kodowania aktywatora

    Niski poziom kodowania (EN ISO 14119)

    Wysoki poziom kodowania (EN ISO 14119)

    Rodzaj wyjściaSamokontrolujące się wyjścia półprzewodnikowe (OSSD)
    Zasada blokowaniaPower to release / Power to lock
    Kontrola urządzenia ryglującego
    Monitorowanie drzwi
    Siła trzymająca FZh1.300 N (EN ISO 14119)
    Odblokowanie ewakuacyjne
    Typ przyłącza

    Przewód z wtykiem, M12, 8-biegunowy

    Przewód

    LED
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania