Przegląd
Wyłącznik bezpieczeństwa RFID z ryglowaniem magnetycznym do ochrony procesów
Wyłącznik bezpieczeństwa MLP1 z ryglowaniem magnetycznym to wydajne rozwiązanie do aplikacji, które oprócz funkcji bezpieczeństwa wymagają również ochrony procesów. Wyłącznik bezpieczeństwa RFID sam monitoruje swoje wyjścia półprzewodnikowe, zapewniając w ten sposób wysokie bezpieczeństwo monitorowania drzwi. Dodatkowo silny elektromagnes zapewnia, że drzwi ochronne pozostają zamknięte, a proces produkcyjny nie jest przerywany. Połączenie obu technologii, pozwalających niemal całkowicie wyeliminować zużycie eksploatacyjne, oferuje duże tolerancje przemieszczenia drzwi i zwiększa dostępność eksploatacyjną maszyny. Innowacyjna koncepcja montażu i płaski aktuator wyłącznika MLP1 umożliwiają jego łatwą integrację z konstrukcją maszyn.
Przegląd
- Aktuator z niskim lub wysokim poziomem kodowania
- Magnetyczna siła ryglowania: 500 N, siła trzymająca: 25 N
- PL e, kategoria 4 (EN ISO 13849), SIL 3 (EN 61508) do kontrolowania drzwi
- Tolerancja przemieszczenia: ± 5 mm
- Stopień ochrony: IP67
- Montaż standardowy lub zintegrowany
- Warianty z dwoma złączami M12 do łatwego łączenia kaskadowego