Kontakt
Opinia

Zamki bezpieczeństwa z ryglowaniem

Wyłącznik bezpieczeństwa z ryglowaniem – dostęp we właściwym czasie

Wyłączniki bezpieczeństwa z ryglowaniem niezawodnie blokują urządzenia ochronne i uniemożliwiają dostęp do stref zabezpieczonych przez urządzenia ochronne. Wyłączniki bezpieczeństwa z ryglowaniem uniemożliwiają otwarcie urządzeń ochronnych przez ludzi tak długo, aż niebezpieczne stany – takie jak ruchy bezwładne maszyn – lub niebezpieczne procesy maszyn, których nie można przerwać, zostaną zakończone.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 8

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów TR10 Lock
Udoskonalone, sprawdzone urządzenie ryglujące bezpieczeństwa z kontrolą RFID
  • PL e w przypadku kontroli drzwi i urządzenia ryglującego (EN ISO 13849)
  • Siła ryglowania 1690 N
  • Aktywator RFID z niskim lub wysokim poziomem kodowania (EN ISO 14119)
  • Stopień ochrony: IP 67, IP 69K
  • Warianty dla prądu roboczego lub prądu ciągłego
  • Bezpieczne połączenie szeregowe wyjść bezpieczeństwa (OSSD)
  • Cztery kierunki aktywacji
  • Flexi-Loop-ready
Rodzina produktów TR110 Lock
Urządzenie ryglujące bezpieczeństwa z funkcją kontroli przy użyciu transpondera
  • PL e w przypadku kontroli drzwi i urządzenia ryglującego (EN ISO 13849)
  • Siła ryglowania: do 3900 N
  • Aktuator z wysokim poziomem kodowania (EN ISO 14119)
  • Stopień ochrony: IP67, IP69K
  • Warianty dla ryglowania lub odryglowania napięciem
  • Trzy kierunki aktywacji
  • Opcjonalne odryglowanie ewakuacyjne
  • Warianty z dwoma podświetlanymi przyciskami
Rodzina produktów i10 Lock
Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z dużą siłą trzymającą
  • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
  • Aktywatory stałe i ruchome
  • Z dławikiem kablowym M20 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
  • Warianty dla prądu roboczego lub prądu ciągłego
  • Monitorowanie blokady i drzwi
  • Stopień ochrony IP 67
Rodzina produktów i110 Lock
Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z dużą siłą trzymającą
  • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
  • Metalowa głowica aktywująca
  • Aktywatory stałe i ruchome
  • Z dławikiem kablowym M20 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
  • Warianty dla prądu roboczego lub prądu ciągłego
  • Monitorowanie blokady i drzwi
Rodzina produktów MLP1
Wyłącznik bezpieczeństwa z ryglem magnetycznym do ochrony procesów
  • Magnetyczna siła ryglowania 500 N, siła trzymająca 25 N
  • PL e / kat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) dla kontrolowania drzwi
  • Tolerancja przesunięcia ± 5 mm
  • Stopień ochrony IP 67
  • Montaż standardowy lub zintegrowany
  • Warianty z dwoma złączami M12 do łatwego łączenia kaskadowego
Rodzina produktów i200 Lock
Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z dużą siłą trzymającą
  • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
  • Wpust na aktywator ze stali nierdzewnej
  • Do wyboru aktywator stały, ruchomy albo z ryglem
  • 3 dławiki kablowe M20 x 1,5
  • Warianty dla prądu roboczego lub prądu ciągłego
  • Monitorowanie blokady i drzwi
  • Wskaźnik zablokowania LED
Rodzina produktów i15 Lock
Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z dużą siłą trzymającą
  • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
  • Warianty z metalową głowicą aktywującą
  • Aktywatory stałe i ruchome
  • 1 dławik kablowy M20 x 1,5
  • Warianty dla prądu roboczego lub prądu ciągłego
  • Monitorowanie blokady i drzwi
  • Stopień ochrony IP 67
Rodzina produktów i14 Lock
Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z dużą siłą trzymającą
  • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
  • Dławik kablowy M20 x 1,5
  • Blokowanie siłą sprężyny
  • Monitorowanie zablokowania
  • Wskaźnik zablokowania LED
  • Mechanizm odblokowujący z trzech stron

Wynik 1 - 8 z 8

TOP