Przegląd
Przycisk zatrzymania awaryjnego do szybkiego i niezawodnego zatrzymywania maszyny
Przyciski zatrzymania awaryjnego ES21 są niezbędnym wyposażeniem zautomatyzowanych maszyn i linii. Dzięki nim jedna osoba może natychmiast zatrzymać maszynę albo linię. W zależności od wariantu przyciski zatrzymania awaryjnego integruje się w panelu sterującym maszyny albo montuje bezpośrednio na maszynie.
Przegląd
- Do wyboru jako wersja z obudową do montażu nawierzchniowego lub wersja do zabudowy (Ø 22 mm)
- Wersja do wbudowania w pulpitach obsługowych maszyn z zestykami samonadzorującymi pomiędzy przyciskiem a elementem przełączającym
- Wersja do bezpośredniego montażu w obudowie w różnych maszynach i liniach
- Warianty z podświetleniem pierścieniowym LED
- Opcjonalnie z kołnierzem chroniącym przed przypadkowym włączeniem