Kontakt
Opinia

Zabezpieczające urządzenia sterujące

Urządzenia sterujące SICK – idealne rozwiązania do zatrzymywania i uruchamiania

Urządzenia sterujące SICK w sposób niezawodny zapewniają zatrzymanie ruchów niebezpiecznych i uruchamianie funkcji maszyny. Oferta obejmuje cztery grupy produktów: przyciski zatrzymania awaryjnego, przyciski reset i urządzenia wieloprzyciskowe, wyłączniki linkowe oraz przyciski zezwolenia. Szeroki asortyment produktów oferuje odpowiednie rozwiązania do różnych zastosowań.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 6 z 6

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów E100
Bezpieczeństwo w trybie serwisowym i nastawczym
  • Obudowa z tworzywa sztucznego z podłączonym przewodem
  • 3 pozycje funkcyjne (wył. – zał. – wył.)
  • Przełączniki powolne z czterema zestykami
  • Wariant z dodatkowymi przyciskami plus/minus
  • Zgodność z normą IEC/EN 60947-5-8
Rodzina produktów i150RP
Bezpieczeństwo na bardzo dużych odległościach
  • Wyłączniki linkowe z liną o długości do 75 m, ze zintegrowaną funkcją zadziałania w przypadku zerwania i pociągnięcia liny
  • Obudowa metalowa ze zintegrowanym przyciskiem zatrzymania awaryjnego i wskaźnikiem naprężenia
  • Obrotowy mechanizm odblokowujący
  • Z dławikiem kablowym M20 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
  • Przełączniki powolne z czterema zestykami
Rodzina produktów ES21
Szybkie i niezawodne zatrzymanie awaryjne
  • Do wyboru jako wersja z obudową do montażu nawierzchniowego lub wersja do zabudowy (Ø 22 mm)
  • Wersja do zabudowy w pulpitach obsługowych maszyn z zestykami samonadzorującymi pomiędzy przyciskiem a elementem łączeniowym
  • Wersja do bezpośredniego montażu nawierzchniowego w różnych maszynach i liniach
  • Warianty z podświetleniem pierścieniowym LED
  • Opcjonalnie z kołnierzem chroniącym przed przypadkowym włączeniem
Rodzina produktów i110RP
Bezpieczeństwo na dużych odległościach
  • Wyłączniki linkowe z liną o długości do 30 m, ze zintegrowaną funkcją zadziałania w przypadku zerwania i pociągnięcia liny
  • Obudowa metalowa ze wskaźnikiem stanu i obrotowym mechanizmem odblokowującym
  • Z dławikiem kablowym M20 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
  • Przełączniki powolne z czterema zestykami
  • Zgodność z normami EN ISO 13850 i IEC/EN 60947-5-5
Rodzina produktów ER12
Niezawodność i bezpieczeństwo z przyciskami reset i urządzeniami wieloprzyciskowymi
  • Kompaktowa obudowa montowana na zatrzask
  • Przyciski podświetlane
  • Funkcja zestyku zwiernego
  • Złącze wtykowe M12
Rodzina produktów ES11
Niezawodność i bezpieczeństwo z przyciskami zatrzymania awaryjnego i resetu
  • Kompaktowa obudowa montowana na zatrzask
  • Do wyboru jako pojedynczy przycisk zatrzymania awaryjnego albo w połączeniu z przyciskiem reset.
  • Przycisk zatrzymania awaryjnego dostępny również z podświetleniem LED
  • Podświetlany przycisk reset
  • Złącze wtykowe M12 kompatybilne z Flexi Loop

Wynik 1 - 6 z 6

TOP