Mechaniczne rygle do wyłączników bezpieczeństwa
MB1

Wytrzymała blokada wyłącznika bezpieczeństwa do wyłączników bezpieczeństwa

Twoje korzyści

  • Niezawodne i niedrogie rozwiązanie do blokowania drzwi
  • Wytrzymała konstrukcja i ochrona czujnika pozwalają zwiększyć wydajność
  • Wysoki poziom zapewnienia bezpieczeństwa wynikający z wykluczenia błędów zapobiega pęknięciu aktywatora
  • Elastyczny montaż: rygiel może być zastosowany w drzwiach lewych i prawych
  • Możliwość zablokowania kłódką zapewnia ochronę pracowników przed nieumyślnym zamknięciem
  • Ochrona przed niepożądaną aktywacją w przypadku wariantów z głowicą odblokowującą

Przegląd

Wytrzymała blokada wyłącznika bezpieczeństwa do wyłączników bezpieczeństwa

Rygiel mechaniczny MB1 to idealne uzupełnienie bezdotykowych czujników bezpieczeństwa i urządzeń ryglujących bezpieczeństwa firmy SICK.

Precyzyjne prowadzenie aktywatora zwiększa tolerancję przesunięcia drzwi i zapewnia w każdej chwili prawidłowe działanie zainstalowanego wyłącznika bezpieczeństwa. Rygiel mechaniczny skutecznie zapobiega pęknięciu aktywatora. Dzięki wyeliminowaniu błędów można osiągnąć wysoki poziom zapewnienia bezpieczeństwa całej konstrukcji. Dodatkowe opcje, takie jak składana blokada lub odblokowanie w celu ewakuacji niezawodnie chronią personel konserwacyjny przed nieumyślnym zamknięciem.

Przegląd
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Warianty z mechanizmem blokującym zgodnym z ANSI
  • Standaryzowane płyty ramy pasujące do wielu wyłączników bezpieczeństwa SICK
  • Pozioma tolerancja wbudowania 27 mm
  • Kompensacja przesunięcia drzwi do ± 7 mm
  • Warianty z głowicą odblokowującą i odblokowaniem w celu ewakuacji

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Tolerancja wbudowania (w poziomie)3 mm ... 30 mm
    Wersja
    Przycisk odblokowujący/mechanizm blokujący zgodny z ANSI– / ✔
    Odblokowanie ewakuacyjne– / ✔
    Płyta ramy z funkcją zatrzasku– / ✔
    Przeznaczone do

    Urządzenie ryglujące bezpieczeństwa i10 Lock

    Urządzenie ryglujące bezpieczeństwa i110 Lock

    Urządzenie ryglujące bezpieczeństwa TR110 Lock

    Bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa RE1

    Bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa STR1

    Urządzenie ryglujące bezpieczeństwa TR10 Lock

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania