Kontakt
Opinia

Elektromechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa
i16S

Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z blokadą

Twoje korzyści

  • Maksymalne ograniczenie przestojów i większe bezpieczeństwo dzięki stożkowatemu elementowi wpustowemu
  • Bardzo duża siła blokująca zapewnia bezpieczeństwo również w przypadku udarów i drgań
  • Różnorodne możliwości podłączenia dzięki trzem dławikom kablowym
  • Z Flexi Loop: bezpieczne połączenie szeregowe wraz z diagnostyką, a przy tym niewielkie nakłady na okablowanie

Przegląd

Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z blokadą

Zamki bezpieczeństwa z osobnym aktywatorem składają się z dwóch części. Zamek bezpieczeństwa montuje się na elemencie nieruchomym, a aktywator na ruchomej części osłony. W momencie zamknięcia osłony aktywator wprowadzany jest do zamka bezpieczeństwa. W ten sposób uzyskuje się stan bezpieczny, zestyki bezpieczeństwa zwierają się. Zamek bezpieczeństwa i16S odznacza się dużą siłą blokującą i jest przy tym maksymalnie odporny na drgania i udary.

Przegląd
  • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
  • Aktywatory stałe i ruchome
  • Z dławikiem kablowym M20 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
  • Przełączniki powolne z dwoma zestykami
  • Duża siła blokująca
  • Stopień ochrony IP 67

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typy wyłącznikówZamki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
    Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym1 / 2
    Liczba zestyków zwiernych1 / 0
    Materiał obudowyTworzywo sztuczne
    Stopień ochronyIP67 (IEC 60529)
    Zasada działaniaPrzełącznik powolny
    Typ przyłączaDławik kablowy, 3 x M20 / Złącze wtykowe, M12, 4-biegunowe
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP