Kontakt
Opinia

Elektromechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa
i12S

Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z blokadą

Twoje korzyści

  • Opłacalne rozwiązanie do wszystkich standardowych wymogów
  • Łatwy montaż bez dodatkowych płyt montażowych – bezpośrednio do profilu aluminiowego ramy drzwi ochronnych
  • Maksymalne ograniczenie przestojów i większe bezpieczeństwo w przypadku aktywatorów ruchomych dzięki stożkowatemu elementowi wpustowemu z metalu
  • Z Flexi Loop: bezpieczne połączenie szeregowe wraz z diagnostyką, a przy tym niewielkie nakłady na okablowanie

Przegląd

Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z blokadą

Zamki bezpieczeństwa z osobnym aktywatorem składają się z dwóch części. Zamek bezpieczeństwa montuje się na elemencie nieruchomym, a aktywator na ruchomej części osłony. W momencie zamknięcia osłony aktywator wprowadzany jest do zamka bezpieczeństwa. W ten sposób uzyskuje się stan bezpieczny, zestyki bezpieczeństwa zwierają się. Zamek bezpieczeństwa i12S odznacza się poręczną budową i tym samym łatwym i szybkim montażem.

Przegląd
  • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
  • Aktywatory stałe i ruchome
  • Z dławikiem kablowym M16 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
  • Przełącznik powolny z maks. trzema zestykami
  • Stopień ochrony IP 67

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typy wyłącznikówZamki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
    Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym1 / 2
    Liczba zestyków zwiernych1 / 0
    Materiał obudowyTworzywo sztuczne
    Stopień ochronyIP67 (IEC 60529)
    Zasada działaniaPrzełącznik powolny
    Typ przyłączaDławik kablowy, 1 x M16 / Złącze wtykowe, M12, 4-biegunowe
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP