Kontakt
Opinia

Elektromechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa
i110S

Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z blokadą

Twoje korzyści

  • Znormalizowana budowa ułatwia montaż
  • Niezawodne działanie łącznika dzięki wytrzymałej obudowie metalowej, również w przypadku mechanicznego przemieszczania osłony
  • Maksymalne ograniczenie przestojów i większe bezpieczeństwo dzięki stożkowatemu elementowi wpustowemu
  • Udoskonalona diagnostyka dzięki dodatkowym zestykom sygnalizacyjnym
  • Z Flexi Loop: bezpieczne połączenie szeregowe wraz z diagnostyką, a przy tym niewielkie nakłady na okablowanie

Przegląd

Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z blokadą

Zamki bezpieczeństwa z osobnym aktywatorem składają się z dwóch części. Zamek bezpieczeństwa montuje się na elemencie nieruchomym, a aktywator na ruchomej części osłony. W momencie zamknięcia osłony aktywator wprowadzany jest do zamka bezpieczeństwa. W ten sposób uzyskuje się stan bezpieczny, zestyki bezpieczeństwa zwierają się. Zamek bezpieczeństwa i110S wyposażony jest w wytrzymałą obudowę metalową.

Przegląd
  • Znormalizowana obudowa metalowa
  • Aktywatory stałe lub ruchome
  • Z dławikiem kablowym M20 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
  • Przełączniki powolne z czterema zestykami
  • Stopień ochrony IP 67

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typy wyłącznikówZamki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
    Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym2 / 3
    Liczba zestyków zwiernych2 / 0 / 1
    Materiał obudowyMetal
    Stopień ochronyIP67 (IEC 60529)
    Zasada działaniaPrzełącznik powolny
    Typ przyłączaDławik kablowy, 1 x M20 / Złącze wtykowe, M12, 4-biegunowe
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP