Kontakt
Opinia

Elektromechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa
i110P

Bezpieczny i sprawdzony system monitorowania położenia

Twoje korzyści

  • Znormalizowana budowa ułatwia montaż
  • Maksymalne ograniczenie przestojów dzięki wytrzymałej obudowie metalowej
  • Różne elementy łączeniowe oferują odpowiednie rozwiązanie do każdej instalacji elektrycznej
  • Udoskonalona diagnostyka dzięki dodatkowym zestykom sygnalizacyjnym

Przegląd

Bezpieczny i sprawdzony system monitorowania położenia

Pozycyjny zamek bezpieczeństwa i110P służy do niezawodnego rejestrowania ruchów. Za sprawą obudowy z cynkowego odlewu ciśnieniowego i aktywatora z rolką ze stali nierdzewnej jest maksymalnie odporny na duże siły napędowe. Posiada różne elementy łączeniowe, dzięki czemu oferuje optymalne rozwiązania elektryczne.

Przegląd
  • Znormalizowana obudowa metalowa
  • Aktywator z rolką ze stali nierdzewnej
  • 1 dławik kablowy M20 x 1,5
  • Przełącznik powolny i migowy z maks. czterema zestykami

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typy wyłącznikówPozycyjne zamki bezpieczeństwa
    Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym1 / 2 / 3
    Liczba zestyków zwiernych1 / 2
    Materiał obudowyMetal
    Stopień ochronyIP66 (IEC 60529)
    Zasada działaniaPrzełącznik migowy / Przełącznik powolny
    Typ przyłączaDławik kablowy, 1 x M20
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP