Kontakt
Opinia

Elektromechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa
i10P

Bezpieczny i sprawdzony system monitorowania położenia

Twoje korzyści

  • Znormalizowana budowa ułatwia montaż
  • Opłacalne rozwiązanie do wszystkich standardowych wymogów

Przegląd

Bezpieczny i sprawdzony system monitorowania położenia

Pozycyjny zamek bezpieczeństwa i10P służy do niezawodnego rejestrowania ruchów. Niewielka obudowa i aktywator rolkowy wykonane są z tworzywa sztucznego, dzięki czemu i10P jest niedrogim rozwiązaniem.

Przegląd
  • Znormalizowana obudowa z tworzywa sztucznego
  • Aktywator z rolką z tworzywa sztucznego
  • 1 dławik kablowy M20 x 1,5
  • Przełączniki powolne z trzema zestykami

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typy wyłącznikówPozycyjne zamki bezpieczeństwa
    Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym2
    Liczba zestyków zwiernych1
    Materiał obudowyTworzywo sztuczne
    Stopień ochronyIP66 (IEC 60529)
    Zasada działaniaPrzełącznik powolny
    Typ przyłączaDławik kablowy, 1 x M20
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP