Kontakt
Opinia

Elektromechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa
i10H

Bezpieczny system monitorowania drzwi montowany bezpośrednio na zawiasie

Twoje korzyści

  • Wysoka ochrona przed manipulacją dzięki połączeniu kształtowemu między zamkiem bezpieczeństwa i zawiasem
  • Idealne miejsce montażu – bezpośrednio na zawiasie – bez ograniczenia przejścia w osłonie

Przegląd

Bezpieczny system monitorowania drzwi montowany bezpośrednio na zawiasie

Zawiasowe zamki bezpieczeństwa służą do monitorowania osłon uchylnych, jak np. drzwi i klapy. Wałek pełny albo drążony zamka tworzy przy tym stabilne połączenie kształtowe między zamkiem i zawiasem drzwi. Tym samym zamki te zapewniają optymalną ochronę przed manipulowaniem. Zawiasowy zamek bezpieczeństwa i10H jest wyposażony w obudowę z tworzywa sztucznego z wałkiem pełnym ze stali nierdzewnej, dzięki czemu można go montować bezpośrednio na zawiasie drzwi.

Przegląd
  • Znormalizowana obudowa z tworzywa sztucznego
  • Wałek pełny ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm
  • 1 dławik kablowy M16 x 1,5
  • Przełącznik powolny z maks. trzema zestykami
  • Regulowany punkt przełączania
  • Stopień ochrony IP 67

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typy wyłącznikówZawiasowe zamki bezpieczeństwa
    Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym1 / 2
    Liczba zestyków zwiernych1
    Materiał obudowyTworzywo sztuczne
    Stopień ochronyIP67 (IEC 60529)
    Zasada działaniaPrzełącznik powolny
    Typ przyłączaDławik kablowy, 1 x M16
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP