Kontakt
Opinia

Elektromechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa

Sprawdzony system monitorowania – opłacalny i niezawodny

Elektromechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa to ekonomiczne i niezawodne urządzenia do monitorowania osłon ruchomych. Oferta obejmuje przy tym trzy grupy produktów: pozycyjne zamki bezpieczeństwa, zawiasowe zamki bezpieczeństwa i zamki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem. Taka różnorodność gwarantuje odpowiednie rozwiązanie do najróżniejszych zastosowań. W połączeniu ze sterownikami bezpieczeństwa – sens:Control – SICK oferuje kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 9 z 9

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów i10H
Bezpieczny system monitorowania drzwi montowany bezpośrednio na zawiasie
  • Znormalizowana obudowa z tworzywa sztucznego
  • Wałek pełny ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm
  • 1 dławik kablowy M16 x 1,5
  • Przełącznik powolny z maks. trzema zestykami
  • Regulowany punkt przełączania
  • Stopień ochrony IP 67
Rodzina produktów i10P
Bezpieczny i sprawdzony system monitorowania położenia
  • Znormalizowana obudowa z tworzywa sztucznego
  • Aktywator z rolką z tworzywa sztucznego
  • 1 dławik kablowy M20 x 1,5
  • Przełączniki powolne z trzema zestykami
Rodzina produktów i110R
Bezpieczny i sprawdzony system monitorowania położenia
  • Znormalizowana obudowa metalowa
  • Metalowa dźwignia uchylna z rolką z tworzywa sztucznego
  • 1 dławik kablowy M20 x 1,5
  • Przełącznik powolny i migowy z maks. czterema zestykami
Rodzina produktów i10R
Bezpieczny i sprawdzony system monitorowania położenia
  • Znormalizowana obudowa z tworzywa sztucznego
  • Dźwignia uchylna z rolką z tworzywa sztucznego
  • 1 dławik kablowy M20 x 1,5
  • Przełącznik powolny z trzema zestykami
Rodzina produktów i110P
Bezpieczny i sprawdzony system monitorowania położenia
  • Znormalizowana obudowa metalowa
  • Aktywator z rolką ze stali nierdzewnej
  • 1 dławik kablowy M20 x 1,5
  • Przełącznik powolny i migowy z maks. czterema zestykami
Rodzina produktów i17S
Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z blokadą
  • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
  • Aktywatory stałe lub ruchome
  • 3 dławiki kablowe M20 x 1,5
  • Przełączniki powolne z trzema zestykami
  • Stopień ochrony IP 67
Rodzina produktów i110S
Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z blokadą
  • Znormalizowana obudowa metalowa
  • Aktywatory stałe lub ruchome
  • Z dławikiem kablowym M20 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
  • Przełączniki powolne z czterema zestykami
  • Stopień ochrony IP 67
Rodzina produktów i16S
Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z blokadą
  • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
  • Aktywatory stałe i ruchome
  • Z dławikiem kablowym M20 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
  • Przełączniki powolne z dwoma zestykami
  • Duża siła blokująca
  • Stopień ochrony IP 67
Rodzina produktów i12S
Bezpieczny i opłacalny system monitorowania drzwi z blokadą
  • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
  • Aktywatory stałe i ruchome
  • Z dławikiem kablowym M16 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
  • Przełącznik powolny z maks. trzema zestykami
  • Stopień ochrony IP 67

Wynik 1 - 9 z 9

TOP