Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa
TR4 Direct

Wyłącznik bezpieczeństwa RFID do monitorowania drzwi z zabezpieczeniem przed manipulacją

Twoje korzyści

  • Wysoka ochrona przed manipulacją dzięki indywidualnemu kodowaniu aktywatorów (w zależności od typu)
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna maszyny dzięki dużym tolerancjom w stosunku do przesunięcia drzwi i wskaźnikowi granicy zakresu
  • Wysoka niezawodność ze względu na odporność na udary i drgania
  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki możliwości szeregowego podłączenia nawet 30 czujników
  • Duża trwałość ze względu na odporność na zużycie i łatwość w eksploatacji
  • Szybka diagnostyka za pomocą wskaźnika stanu LED
  • Urządzenia są wygodne w czyszczeniu, dlatego sprawdzają się przede wszystkim w warunkach silnego zanieczyszczenia albo wymagających wysokich standardów higienicznych
  • Z Flexi Loop: bezpieczne połączenie szeregowe wraz z diagnostyką, a przy tym niewielkie nakłady na okablowanie

Przegląd

Wyłącznik bezpieczeństwa RFID do monitorowania drzwi z zabezpieczeniem przed manipulacją

Wyłącznik bezpieczeństwa RFID TR4 Direct służy do zabezpieczania urządzeń, w przypadku których wymagana jest wysoka ochrona przed manipulacją.

TR4 Direct jest wyposażony w monitorowane wyjścia półprzewodnikowe (OSSD) i można go podłączyć bezpośrednio do sterownika bezpieczeństwa. Aktywacja czujnika bezpieczeństwa następuje dopiero wtedy, gdy w zasięgu TR4 Direct znajdzie się właściwy aktuator. Dostępne są dwa sposoby aktywacji: w przypadku uniwersalnie kodowanych wariantów w zasięgu znajduje się dowolny uniwersalnie kodowany aktywator. W przypadku jednoznacznie kodowanych wariantów w zasięgu znajduje się tylko skonfigurowany, jednoznacznie zakodowany aktywator ze zgodnym kodem. Możliwe jest szeregowe podłączenie maks. 30 wyłączników bezpieczeństwa ze wskaźnikiem stanu LED, co znacznie ułatwia instalację elektryczną i serwis.

Przegląd
  • Zasięg do 25 mm
  • Uniwersalnie kodowane i jednoznacznie kodowane czujniki cechujące się stopniem ochrony do IP 69K
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e (EN ISO 13849)
  • Dwa wyjścia bezpieczeństwa OSSD
  • Możliwe bezpieczne połączenie szeregowe maksymalnie 30 czujników (w zależności od wariantu)
  • Dioda sygnalizująca stan
  • Wskaźnik granicy zakresu i magnes trzymający (opcjonalnie)
  • Złącze wtykowe M12 kompatybilne z Flexi Loop (w zależności od wariantu)

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typ czujnikaRFID
    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwaSIL3 (IEC 61508)
    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL e (EN ISO 13849)
    Poziom kodowania aktywatora

    Niski poziom kodowania (EN ISO 14119)

    Wysoki poziom kodowania (EN ISO 14119)

    Rodzaj wyjściaSamokontrolujące się wyjścia półprzewodnikowe (OSSD)
    Liczba bezpiecznych wyjść2
    Typ przyłączaPrzewód z wtykiem, M12, 8-biegunowy / Przewód z 5-pinowym wtykiem M12 / Przewód
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania