Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa
STR1

Mały wyłącznik bezpieczeństwa RFID do monitorowania drzwi z zabezpieczeniem przed manipulacją

Twoje korzyści

  • Duża elastyczność w zakresie montażu czujnika i aktywatora
  • Redukcja kosztów składowania – czujnik można zastosować w różnych aplikacjach
  • Wysoka ochrona przed manipulacją dzięki indywidualnemu kodowaniu aktywatorów
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna maszyny wynikająca z dużej tolerancji w stosunku do przesunięcia drzwi oraz wysokiej odporności na udary i drgania
  • Ekonomiczne rozwiązanie: możliwość połączenia szeregowego nawet 30 czujników
  • Dioda LED sygnalizująca stan umożliwia szybką diagnostykę
  • Duża trwałość ze względu na odporność na zużycie i bezobsługowość

Przegląd

Mały wyłącznik bezpieczeństwa RFID do monitorowania drzwi z zabezpieczeniem przed manipulacją

Wyłącznik bezpieczeństwa RFID STR1 jest wyposażony w monitorowane wyjścia półprzewodnikowe (OSSD) i może być podłączany pojedynczo lub szeregowo.

Jest używany w wielu zastosowaniach, w których wymagana jest wysoka ochrona przed manipulacją. Wyłącznik bezpieczeństwa z transponderem STR1 jest dostępny w wersjach z trzema kodowaniami. Uniwersalnie kodowane czujniki akceptują wszystkie aktuatory. W przypadku wariantów jednoznacznie kodowanych i kodowanych na stałe konieczne jest skonfigurowanie aktuatora. Wówczas wyłącznik bezpieczeństwa z transponderem STR1 będzie akceptował tylko ten aktuator.

Czujnik cechuje się trzema powierzchniami aktywnymi. Aktuatory są dostępne w czterech rozmiarach. Tym samym wyłącznik bezpieczeństwa z transponderem STR1 oferuje bardzo dużą elastyczność podczas montażu.

Przegląd
  • Zasięg do 14 mm
  • Mała obudowa i elastyczny montaż
  • Możliwość aktywowania czujnika z trzech stron
  • Dostępne cztery różne aktuatory
  • Czujniki uniwersalnie kodowane, jednoznacznie kodowane i kodowane na stałe
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Możliwa bezpieczna kaskada czujników złożona z maks. 30 czujników

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Zalety

Bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa STR1 zapewnia nadzwyczajną niezawodność przełączania

Aby podnieść wydajność produkcji urządzeń na najwyższy możliwy poziom, wyłączniki bezpieczeństwa muszą wykonywać przede wszystkim jedną czynność: niezawodnie przełączać. Nieważne, co się wokół nich dzieje. Dlatego też wyłączniki bezpieczeństwa muszą być wytrzymałe, aby funkcjonować niezawodnie nawet w bardzo trudnych warunkach otoczenia. Ponadto ważne jest, aby status czujnika był zawsze łatwo rozpoznawalny.

Dzięki stopniowi ochrony IPX9K, bardzo wysokiemu poziomowi kompatybilności elektromagnetycznej oraz obudowie VISTAL® z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknami szklanymi brud, udar, wysoka lub niska temperatura nie stanowią dla STR1 żadnego problemu.

Status wyłącznika bezpieczeństwa STR1 można zawsze łatwo odczytać na podstawie jego dobrze widocznych diod – nawet w przypadku jaskrawego światła zewnętrznego.

Wyłącznik bezpieczeństwa STR1 dzięki swej niezawodności podnosi wydajność produkcji maszyny.

Kompaktowy wyłącznik bezpieczeństwa RFID STR1 zapewnia elastyczne możliwości instalacji i zastosowania

Dzięki swej wysokiej elastyczności bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa STR1 umożliwia nie tylko różnorodne sposoby montażu, lecz oferuje również najwyższy poziom ochrony przed manipulacją ze względu na zastosowaną technologię RFID. Użytkownik może wybrać do swej aplikacji po prostu kombinację żądanego aktuatora oraz wymaganego kodowania.

Aktuator jest dostępny w czterech wersjach: mini, kompaktowej, płaskiej i standardowej

Wyłącznik bezpieczeństwa STR1 jest wyposażony z przodu oraz na obu bokach w aktywne powierzchnie czujnikowe

Dostępne są trzy opcje kodowania do indywidualnej ochrony przed manipulacją: uniwersalna, jednoznaczna i zakodowana na stałe

Wyłącznik bezpieczeństwa RFID STR1 oferuje różnorodne możliwości zastosowania. Można go używać w taki sposób, jakiego wymaga ocena ryzyka oraz konstrukcja maszyny.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typ czujnikaRFID
    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwaSIL3 (IEC 61508)
    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL e (EN ISO 13849)
    Poziom kodowania aktywatora

    Niski poziom kodowania (EN ISO 14119)

    Wysoki poziom kodowania (EN ISO 14119)

    Rodzaj wyjściaSamokontrolujące się wyjścia półprzewodnikowe (OSSD)
    Liczba bezpiecznych wyjść2
    Typ przyłącza

    Przewód z 5-pinowym wtykiem M12

    Przewód z wtykiem, M12, 8-biegunowy

    Przewód, 5-żyłowy

    Przewód, 7-żyłowy

    Przewód z wtykiem, M8, 8-biegunowy

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania