Kompaktowy, magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa do bezkontaktowego monitorowania drzwi
Twoje korzyści
Duża żywotność ze względu na odporność na zużycie i łatwość w eksploatacji
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL e zgodny z EN ISO 13849 tylko z jednym czujnikiem skonfigurowanym z odpowiednim modułem bezpieczeństwa
Znaczne ograniczenie przestojów maszyny dzięki dużym tolerancjom w stosunku do przesunięcia drzwi
Urządzenia są wygodne w czyszczeniu, dlatego sprawdzają się przede wszystkim w warunkach silnego zanieczyszczenia albo wymagających wysokich standardów higienicznych
Szybka diagnostyka za pomocą wskaźnika stanu LED (RE27)
Z Flexi Loop: bezpieczne połączenie szeregowe wraz z diagnostyką, a przy tym niewielkie nakłady na okablowanie
Kompaktowy, magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa do bezkontaktowego monitorowania drzwi
Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa RE2 dostępne są z antywalentnymi zestykami zwiernymi/rozwiernymi lub z równoważnymi zestykami zwiernymi, wzbudzanymi bezpośrednio za pomocą kodowanych aktywatorów elektromagnetycznych. Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa mają zastosowanie w warunkach silnego zanieczyszczenia. Łatwo się je czyści, dzięki czemu spełniają wysokie standardy higieniczne. Ich zasada działania pozwala na uzyskanie większych tolerancji, dlatego sprawdzają się w warunkach uniemożliwiających precyzyjne prowadzenie urządzeń zabezpieczających.
Przegląd
Zasięg do 9 mm
2 albo 3 zestyki
Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e (EN ISO 13849)
Czujniki ze złączem wtykowym albo podłączonym przewodem
Wskaźnik stanu LED (RE27)
Złącze wtykowe M12 kompatybilne z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.
Niezawodna funkcjonalność do bezkontaktowego monitorowania drzwi
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa RE2 służy do monitorowania drzwi i klap do poziomu IP67. Charakteryzuje się on wysoką trwałością użytkową, niepodatną na zużycie i niewymagającą konserwacji budową, jak również małym zapotrzebowaniem miejsca do montażu. Równocześnie zaś RE2 oferuje niezawodność działania nawet w przypadku niekorzystnych warunków otoczenia, takich jak np. silne zanieczyszczenia.
Małe nakłady na konserwację dzięki łatwości czyszczenia
Niepowodująca zużycia zasada działania zapewnia długie cykle konserwacji oraz zwiększoną dostępność eksploatacyjną maszyny.
RE2 nie posiada rowków ani otworów, dzięki czemu można go łatwo czyścić i nadaje się on również do zastosowań na drzwiach i klapach do poziomu IP67, jak również w obszarach o silnym zanieczyszczeniu.
Wysoka dostępność eksploatacyjna maszyny dzięki zasadzie działania o niskiej podatności na zużycie: bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa RE2
Z wyższą ochroną przed manipulacją aż do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa e
Dzięki dużej tolerancji na przemieszczenie drzwi RE2 może być stosowany do wszystkich rodzajów drzwi przesuwnych i uchylnych, a ponadto zapewnia najwyższą dostępność eksploatacyjną maszyny. Za pomocą specjalnych bloków funkcyjnych w sterowniku bezpieczeństwa RE2 może osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa e zgodnie z normą EN ISO 13849, przy czym dodatkowo zapewnia również wyższy poziom ochrony przed manipulacją.
Czujnik RE2 jest ze względu na swą magnetyczną zasadę działania niepodatny na manipulację jako elektromechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa i umożliwia znaczne obniżenie ryzyka wypadku.
W połączeniu z odpowiednim blokiem funkcyjnym w sterowniku czujnik RE2 może osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa e.
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa RE2 łączy wysoką ochronę przed manipulacją z doskonałą wydajnością