Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa
RE1

Mały, magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa do bezkontaktowego monitorowania drzwi

Twoje korzyści

  • Duża żywotność ze względu na odporność na zużycie i łatwość w eksploatacji
  • Niewielkie zapotrzebowanie powierzchni montażowej dzięki kompaktowej obudowie
  • Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL e zgodny z EN ISO 13849 tylko z jednym czujnikiem skonfigurowanym z odpowiednim modułem bezpieczeństwa
  • Znaczne ograniczenie przestojów maszyny dzięki dużym tolerancjom w stosunku do przesunięcia drzwi
  • Urządzenia są wygodne w czyszczeniu, dlatego sprawdzają się przede wszystkim w warunkach silnego zanieczyszczenia albo wymagających wysokich standardów higienicznych
  • Z Flexi Loop: bezpieczne połączenie szeregowe wraz z diagnostyką, a przy tym niewielkie nakłady na okablowanie

Przegląd

Mały, magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa do bezkontaktowego monitorowania drzwi

Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa RE1 dostępne są z antywalentnymi zestykami zwiernymi/rozwiernymi albo z równoważnymi zestykami zwiernymi, wzbudzanymi bezpośrednio za pomocą kodowanych aktywatorów elektromagnetycznych. Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa mają zastosowanie w warunkach silnego zanieczyszczenia. Łatwo się je czyści, dzięki czemu spełniają wysokie standardy higieniczne. Ich zasada działania pozwala na uzyskanie większych tolerancji, dlatego sprawdzają się w warunkach uniemożliwiających precyzyjne prowadzenie urządzeń zabezpieczających.

Przegląd
  • Zasięg do 7 mm
  • 2 albo 3 zestyki
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e (EN ISO 13849)
  • Czujniki ze złączem wtykowym albo podłączonym przewodem
  • Złącze wtykowe M12 kompatybilne z Flexi Loop (w zależności od wariantu)

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Zalety

Niezawodna funkcjonalność do bezkontaktowego monitorowania drzwi

Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa RE1 służy do monitorowania drzwi i klap do poziomu IP67. Charakteryzuje się on wysoką trwałością użytkową, niepodatną na zużycie i niewymagającą konserwacji budową, jak również małym zapotrzebowaniem miejsca do montażu. Równocześnie zaś RE1 oferuje niezawodność działania nawet w przypadku niekorzystnych warunków otoczenia, takich jak np. silne zanieczyszczenia.

Małe nakłady na konserwację dzięki łatwości czyszczenia

Niepowodująca zużycia zasada działania zapewnia długie cykle konserwacji oraz zwiększoną dostępność eksploatacyjną maszyny.

RE1 nie posiada rowków ani otworów, dzięki czemu można go łatwo czyścić i nadaje się on również do zastosowań na drzwiach i klapach do poziomu IP67, jak również w obszarach o silnym zanieczyszczeniu.

Wysoka dostępność eksploatacyjna maszyny dzięki zasadzie działania o niskiej podatności na zużycie: bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa RE1

Z wyższą ochroną przed manipulacją aż do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa e

Dzięki dużej tolerancji na przemieszczenie drzwi RE1 może być stosowany do wszystkich rodzajów drzwi przesuwnych i uchylnych, a ponadto zapewnia najwyższą dostępność eksploatacyjną maszyny. Za pomocą specjalnych bloków funkcyjnych w sterowniku bezpieczeństwa RE1 może osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa e zgodnie z normą EN ISO 13849, przy czym dodatkowo zapewnia również wyższy poziom ochrony przed manipulacją.
Czujnik RE1 jest ze względu na swą magnetyczną zasadę działania niepodatny na manipulację jako elektromechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa i umożliwia znaczne obniżenie ryzyka wypadku.
W połączeniu z odpowiednim blokiem funkcyjnym w sterowniku czujnik RE1 może osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa e.

Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa RE1 łączy wysoką ochronę przed manipulacją z doskonałą wydajnością

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typ czujnikaMagnetyczny
    Poziom kodowania aktywatoraNiski poziom kodowania (EN ISO 14119)
    Rodzaj wyjściaKontaktrony
    Liczba zestyków rozwiernych1 / 0
    Liczba zestyków zwiernych1 / 2
    Typ przyłącza

    Złącze wtykowe, M8, 4-biegunowe

    Przewód

    Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12

    Przewód z 4-biegunowym wtykiem M8

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania