Mały, prostopadłościenny, indukcyjny wyłącznik bezpieczeństwa do monitorowania pozycji
Indukcyjne wyłączniki bezpieczeństwa z rodziny produktów IQB2S służą do niezawodnego monitorowania pozycji i obszaru. Ze względu na niezwykle kompaktową budowę i najróżniejsze warianty przyłączy umożliwiają one optymalną integrację z konstrukcją maszyny. Urządzenia IQB2S działają bezkontaktowo i są odporne na zużycie. Te indukcyjne wyłączniki bezpieczeństwa do realizacji zadań monitorowania nie potrzebują osobnego aktuatora. Są zasadniczo aktywowane przez metale, np. te znajdujące się na maszynach. Urządzenie IQB2S można podłączyć do bezpiecznego rozwiązania sterującego za pośrednictwem wyjść przełączających (OSSD) z funkcją samokontroli, a przy tym zapewnia ono duże bezpieczeństwo na poziomie PL d (EN ISO 13849).
Przegląd
Prostopadłościenna budowa: 12 mm x 26 mm x 40 mm
Zasięg: 4 mm
Dwa wyjścia bezpieczeństwa OSSD
Stopień ochrony: IP 67
Zakres temperatur: od –25°C do 70°C
Wytrzymała obudowa VISTAL®
Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d (EN ISO 13849)
Warianty przyłączeniowe: wtyk M8, przewód lub przewód z wtykiem M12
Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.
Możliwość stosowania w warunkach ograniczonego miejsca
Ze względu na kompaktową konstrukcję IQB2S można zintegrować z niemal każdą maszyną przy niewielkiej ilości dostępnego miejsca oraz bez dodatkowych przyrządów montażowych. Nie wymaga on również specjalnego aktuatora w celu niezawodnego wykrywania pozycji oraz obecności, a jedynie bezkontaktowej aktywacji przez metal – co znacznie redukuje nakłady związane z montażem. Wytrzymała obudowa VISTAL®, która jest w całości wykonana z tworzywa sztucznego oraz stopień ochrony IP67 zapewniają najwyższe bezpieczeństwo procesów.
Kompaktowy i umożliwiających szybką integrację
Ze względu na wąską, kompaktową konstrukcję, która nie jest większa niż pudełko zapałek, IQB2S można łatwo umieścić w maszynach o dowolnej konstrukcji.
Dwa otwory, dwie śruby: tylko tyle wystarczy, aby zamontować czujnik IQB2S na maszynie. Dzięki zdefiniowanemu układowi otworów na wyłączniku bezpieczeństwa możliwe jest jego szybkie pozycjonowanie.
Kompaktowy w każdym otoczeniu maszyn: bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa IQB2S
Przekonujące działanie
IQB2S zapewnia niezawodną detekcję metalowych części maszyn. Dzięki swej bezkontaktowej zasadzie działania jest on nadzwyczaj odporny na zużycie i nie wymaga konserwacji. Brak martwej strefy oraz precyzyjny punkt przełączania umożliwiają poza tym szybką regulację. Dzięki dwóm wyjściom OSSD z impulsami testowymi wyłącznik bezpieczeństwa rozpoznaje niezawodnie zwarcia oraz zwarcia międzykanałowe i zapewnia w ten sposób wysoki poziom bezpieczeństwa, aż do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa d.
Duża tolerancja, zapewniająca wysoką wydajność produkcji
Ze względu na eliminację martwej strefy oraz wysoką odporność na udary i drgania IQB2S zapewnia wysoką dostępność eksploatacyjną maszyn.
IQB2S wykazuje również dużą tolerancję na odchylenia. Ponadto działa on – dokładnie tak, jak indukcyjny wyłącznik bezpieczeństwa IME2S– w sposób bezkontaktowy i nieulegający zużyciu.
Indukcyjny wyłącznik bezpieczeństwa IQB2S oferuje precyzyjny punkt przełączania w celu umożliwienia szybkiej regulacji.