Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa
IN4000 Direct

Prostopadłościenny, indukcyjny wyłącznik bezpieczeństwa do monitorowania pozycji

Twoje korzyści

  • Bez dodatkowego okablowania – bezpośrednie podłączenie do rozwiązania sterowania bezpieczeństwem
  • Szybka diagnostyka za pomocą wskaźnika stanu LED
  • Duża żywotność ze względu na odporność na zużycie i łatwość w eksploatacji
  • Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL e zgodny z EN ISO 13849 tylko z jednym czujnikiem skonfigurowanym z odpowiednim modułem bezpieczeństwa
  • Urządzenia są wygodne w czyszczeniu, dlatego sprawdzają się przede wszystkim w warunkach silnego zanieczyszczenia albo wymagających wysokich standardów higienicznych
  • Z Flexi Loop: bezpieczne połączenie szeregowe wraz z diagnostyką, a przy tym niewielkie nakłady na okablowanie

Przegląd

Prostopadłościenny, indukcyjny wyłącznik bezpieczeństwa do monitorowania pozycji

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa IN4000 Direct służą do rejestrowania położenia. Pracują bezkontaktowo i są odporne na zużycie. Nie wymagają specjalnego elementu współpracującego, ponieważ generalnie wykrywają metale. Dzięki dużemu zasięgowi są w dużym stopniu niezależne do warunków montażowych, dzięki czemu są łatwe w instalacji i regulacji. IN4000 Direct ma dwa wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) i można go podłączyć bezpośrednio do rozwiązania sterowania bezpieczeństwem.

Przegląd
  • Dwa wyjścia bezpieczeństwa OSSD umożliwiające bezpośrednie podłączenie czujników do sterownika bezpieczeństwa
  • Zasięg do 20 mm
  • Wskaźnik stanu LED
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e (EN ISO 13849)
  • Złącze wtykowe M12 kompatybilne z Flexi Loop

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Typ czujnikaIndukcyjny
    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwaSIL3 (IEC 61508)
    KategoriaKategoria 3 (EN ISO 13849)
    Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL e (EN ISO 13849)
    Poziom kodowania aktywatoraNiekodowany (EN ISO 14119)
    Rodzaj wyjściaSamokontrolujące się wyjścia półprzewodnikowe (OSSD)
    Liczba bezpiecznych wyjść2
    Typ przyłączaZłącze wtykowe, M12, 4-biegunowe
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania