Przegląd
Cylindryczny, indukcyjny wyłącznik bezpieczeństwa do monitorowania pozycji
Indukcyjne wyłączniki bezpieczeństwa z rodziny produktów IME2S służą do niezawodnego monitorowania pozycji i obszaru. Ze względu na niezwykle kompaktową budowę i najróżniejsze warianty przyłączy umożliwiają one optymalną integrację z konstrukcją maszyny. Urządzenia IME2S działają bezkontaktowo i są odporne na zużycie. Te indukcyjne wyłączniki bezpieczeństwa do realizacji zadań monitorowania nie potrzebują osobnego aktuatora. Są zasadniczo aktywowane przez metale, np. te znajdujące się na maszynach. Ze względu na duże odległości załączania wyłączniki bezpieczeństwa cechują się tolerancją przy instalacji, co ułatwia ich montaż i regulację. Urządzenie IME2S można podłączyć do bezpiecznego rozwiązania sterującego za pośrednictwem wyjść przełączających (OSSD) z funkcją samokontroli, a przy tym zapewnia ono duże bezpieczeństwo na poziomie PL d (EN ISO 13849).
Przegląd
- Typy konstrukcji: od M12 do M30
- Zwiększone odległości załączania: od 4 mm do 15 mm
- Dwa wyjścia bezpieczeństwa OSSD
- Stopień ochrony: IP67
- Zakres temperatur: od –25°C do 70°C
- Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
- Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d (EN ISO 13849)
- Warianty przyłączeniowe: wtyk M12, przewód lub przewód z wtykiem M12