Kontakt
Opinia

Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa

Inteligentne rozwiązania – odporne na zużycie i łatwe w eksploatacji

Czujniki bezkontaktowe sprawdzają się w urządzeniach bezpieczeństwa, w przypadku których problematycznie jest prowadzenie precyzyjne. Są one odporne na zużycie i łatwe w eksploatacji, w związku z czym odznaczają się dużą żywotnością. Ponadto są odporne na udary i drgania oraz oferują wysoką ochronę przed manipulacją. Oferta obejmuje trzy grupy produktów: czujniki magnetyczne, czujniki z transponderem i czujniki indukcyjne. Każdy typ czujnika dostępny jest w wersji prostopadłościennej i cylindrycznej.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 9 z 9

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów IQB2S
Łatwe i bezpieczne monitorowanie pozycji w standardzie do PL d
  • Prostopadłościenna budowa: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Zasięg: 4 mm
  • Dwa wyjścia bezpieczeństwa OSSD
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25°C do 70°C
  • Wytrzymała obudowa VISTAL®
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d (EN ISO 13849)
  • Warianty przyłączeniowe: wtyk M8, przewód lub przewód z wtykiem M12
Rodzina produktów IME2S
Łatwe i bezpieczne monitorowanie pozycji w standardzie do PL d
  • Typy konstrukcji: od M12 do M30
  • Zwiększone odległości załączania: od 4 mm do 15 mm
  • Dwa wyjścia bezpieczeństwa OSSD
  • Stopień ochrony: IP67
  • Zakres temperatur: od –25°C do 70°C
  • Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d (EN ISO 13849)
  • Warianty przyłączeniowe: wtyk M12, przewód lub przewód z wtykiem M12
Rodzina produktów STR1
Mały, niezawodny i elastyczny
  • Zasięg do 14 mm
  • Mała obudowa i elastyczny montaż
  • Możliwość aktywowania czujnika z trzech stron
  • Dostępne cztery różne aktuatory
  • Czujniki uniwersalnie kodowane, jednoznacznie kodowane i kodowane na stałe
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Możliwa bezpieczna kaskada czujników złożona z maks. 30 czujników
Rodzina produktów TR4 Direct
Inteligentne i bezkontaktowe systemy monitorowania drzwi o wysokim stopniu ochrony przed manipulacją
  • Zasięg do 25 mm
  • Uniwersalnie kodowane i jednoznacznie kodowane czujniki cechujące się stopniem ochrony do IP 69K
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e (EN ISO 13849)
  • Dwa wyjścia bezpieczeństwa OSSD
  • Możliwe bezpieczne połączenie szeregowe maksymalnie 30 czujników (w zależności od wariantu)
  • Dioda sygnalizująca stan
  • Wskaźnik granicy zakresu i magnes trzymający (opcjonalnie)
  • Złącze wtykowe M12 kompatybilne z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
Rodzina produktów RE1
Prosty i sprawdzony bezkontaktowy system monitorowania drzwi
  • Zasięg do 7 mm
  • 2 albo 3 zestyki
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e (EN ISO 13849)
  • Czujniki ze złączem wtykowym albo podłączonym przewodem
  • Złącze wtykowe M12 kompatybilne z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
Rodzina produktów RE2
Prosty i sprawdzony bezkontaktowy system monitorowania drzwi
  • Zasięg do 9 mm
  • 2 albo 3 zestyki
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e (EN ISO 13849)
  • Czujniki ze złączem wtykowym albo podłączonym przewodem
  • Wskaźnik stanu LED (RE27)
  • Złącze wtykowe M12 kompatybilne z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
Rodzina produktów IN4000 Direct
Bezpieczny bezkontaktowy system monitorowania położenia
  • Dwa wyjścia bezpieczeństwa OSSD umożliwiające bezpośrednie podłączenie czujników do sterownika bezpieczeństwa
  • Zasięg do 20 mm
  • Wskaźnik stanu LED
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e (EN ISO 13849)
  • Złącze wtykowe M12 kompatybilne z Flexi Loop
Rodzina produktów IN4000 Standard
Bezpieczny bezkontaktowy system monitorowania położenia
  • Jedno impulsowe wyjście bezpieczne umożliwiające bezpośrednie podłączenie czujników do sterownika bezpieczeństwa
  • Stopień ochrony IP 67 albo IP 69K
  • Zasięg do 15 mm
  • Wskaźnik stanu LED
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e (EN ISO 13849)
  • Możliwość bezpiecznego szeregowego podłączenia czujników
Rodzina produktów IN3000 Direct
Bezpieczny bezkontaktowy system monitorowania położenia
  • Zasięg do 15 mm
  • Wskaźnik stanu LED
  • Do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508)
  • Złącze wtykowe M12 kompatybilne z Flexi Loop
  • This product family is being phased out!
  • Porównaj teraz
  • Proszę wybrać

Wynik 1 - 9 z 9

TOP