W wielu branżach przemysłu stosuje się obecnie – oprócz popularnych serwomotorów – również systemy pneumatyczne i hydrauliczne. Firma SICK ze swoimi inteligentnymi czujnikami jest zawsze w centrum wydarzeń związanych z napędami. Czujniki Fluid Power firmy SICK wykonują pomiary w branży pneumatyki i hydrauliki – inteligentnie, elastycznie i niezawodnie.
Fluid Power firmy SICK – to wszystko możemy zmierzyć
Korzyści dla użytkownika w aplikacjach Fluid Power
Kontrola warunków i konserwacja prewencyjna
Przed długi czas kontrola warunków i konserwacja prewencyjna były melodią przyszłości. Jednak coraz większa cyfryzacja produkcji, w połączeniu z wydajniejszymi metodami analizy danych, umożliwia przejście od obserwacji do prognozowania wartości pomiarowych w oparciu o doświadczenie. Czujniki firmy SICK pełnią przy tym ważną rolę jako urządzenia dostarczające dane. Wyróżniają się nie tylko dokładnością, lecz takę niezawodnością. Obsługa interfejsu IO-Link umożliwia również łatwy i wydajny dostęp do danych pomiarowych. Całość dopełniają odpowiednie produkty integracyjne, przetwarzające i udostępniające dane dla Przemysłu 4.0.
Elastyczność i łatwa integracja
Inteligentna i szybka instalacja. Inteligencja czujników przejawia się również w ich elastycznej obsłudze. Integracja czujników za pomocą wszystkich popularnych interfejsów, takich jak IO-Link, jest bardzo łatwa. Funkcja Plug-and-play należy oczywiście do standardowych funkcji czujników Fluid Power firmy SICK. Dzięki temu wymiana i konserwacja czujników jest prosta, podobnie jak doposażenie urządzeń w inteligentne czujniki firmy SICK.
Technologia oparta na doświadczeniu
SICK czerpie z dużych doświadczeń w zakresie rejestrowania wartości i danych pomiarowych opartych na inteligentnych czujnikach. Jako producent czujników firma ta nie tylko udoskonaliła przez dziesięciolecia rejestrowanie danych, lecz była również motorem napędzającym rozwój inteligentnego przetwarzania i wykorzystania danych. Czujniki firmy SICK to coś więcej niż tylko pomiar – to po prostu różnica.
Budowa maszyn i inne gałęzie przemysłu: inteligentne rozwiązania Fluid Power zapewniają działanie systemów
W branży budowy maszyn, towarów konsumpcyjnych, w przemyśle elektronicznym i motoryzacyjnym oraz w systemach solarnych w przyszłości zwiększy się znaczenie systemów hydraulicznych i pneumatycznych. Wynika to z ich dużej elastyczności i wydajności. Lista możliwych i zrealizowanych aplikacji jest długa. Inteligentne czujniki firmy SICK zwiększają przy tym dostępność eksploatacyjną instalacji i maszyn. Czujniki Fluid Power już na etapie kontroli warunków (Condition Monitoring) sprawdzają istotne parametry działania. Dotyczy to zarówno automatycznej obsługi części, wtryskarek, pras hydraulicznych, jak i maszyn CNC. Czujniki mogą być również stosowane do konserwacji prewencyjnej (Predictive Maintenance) wynikającej z kontroli warunków. Dzięki rozwiązaniom firmy SICK jest to możliwe już dziś.