Firma SICK przedstawia Visionary AI-Assist, rozwiązanie wizyjne bazujące na AI, które umożliwia ochronę przed kolizją na zewnątrz budynków oraz monitorowanie otoczenia i uzupełnia je o wykrywanie ludzi. Rozwiązanie oparte na czujnikach wizyjnych łączy systemy wizyjne 2D i 3D. Wykrywa niezawodnie ludzi i obiekty oraz określa ich odległość od czujnika. Zintegrowana AI zapewnia również w razie trudnych warunków niezawodne wykrywanie ludzi i zapobiega fałszywym alarmom.
Rozwiązanie wizyjne Visionary AI-Assist składa się z dwóch komponentów: kamery stereo 3D Visionary-B Two oraz oprogramowania AI-Assist. Kamera służy do pomiaru odległości, detekcji obiektów oraz rejestrowania otoczenia w obszarze wewnątrz i na zewnątrz. Oprogramowanie AI-Assist używa sztucznej inteligencji do klasyfikacji ludzi. Dzięki temu możliwa jest ocena zagrożeń w obszarze roboczym maszyny mobilnej oraz przekazywanie selektywnych ostrzeżeń.
Uniwersalne urządzenie do rejestrowania otoczenia 2D i 3D w obszarze zewnętrznym
Visionary AI-Assist łączy w jednym urządzeniu rejestrowanie, przetwarzanie i przekazywanie danych. Nie są potrzebne dodatkowe urządzenia czujnikowe, ani oddzielne sterowniki, czy też połączenie z chmurą. Za pomocą stereoskopii Visionary AI-Assist rejestruje dwuwymiarowe obrazy, z których następnie generowana jest trójwymiarowa chmura punktów. Ze względu na swe właściwości mechaniczne kamery stereo nadają się szczególnie dobrze do zastosowania w trudnych warunkach. Pole widzenia kamery można dostosować (130° x 105° do 16 m zasięgu lub przy 90° x 60° do 37 m zasięgu). Dodatkowo obszar, w którym wykrywani są ludzie lub obiekty, można skonfigurować indywidualnie. Dzięki temu system można dostosować elastycznie do różnych wymagań.
Elastyczna integracja za pośrednictwem standardowych interfejsów
Konfiguracja niezależna od platformy oraz wizualizacja za pomocą przeglądarki internetowej umożliwia elastyczne sterowanie rozwiązaniem Visionary AI-Assist. Do integracji z techniką sterowania rozwiązanie systemowe zapewnia cyfrowe wejścia i wyjścia, Ethernet z REST API oraz streaming RTSP Live Video, jak również CAN na bazie J1939. W ten sposób system umożliwia elastyczną integrację w maszynach mobilnych przeznaczonych do bardzo różnych zastosowań.
Spełnione są standardy EMC specyficzne dla branży
Rozwiązanie Visionary AI-Assist zostało stworzone specjalnie do maszyn mobilnych i spełnia wszystkie zasadnicze wymogi, jakie są stawiane zastosowaniom w obszarze zewnętrznym: zasilanie elektryczne od 10 do 57 V DC, temperatury robocze od -40°C do +55°C, jak również stopnie ochrony IP67, IP69 oraz IPx9K. Jest ono zgodne z EMC wg norm EN ISO 14982 (rolnictwo i leśnictwo), EN 13766 (maszyny budowlane) oraz EN 12895 (wózki przemysłowe) i sprawdzone pod względem odporności na drgania i udary.
Bogate, praktyczne akcesoria do integracji
Visionary AI-Assist nadaje się zarówno do doposażania posiadanych mobilnych maszyn roboczych, jak też do wyposażenia fabrycznego. Różne elementy akcesoriów wspierają w obu przypadkach integrację w pojazdach. W ten sposób przemyślane zestawy montażowe – opcjonalnie z tłumieniem drgań – umożliwiają trwale stabilny montaż na pojeździe. Przewody prądowe oraz sieci Ethernet zapewniają niezbędne zasilanie elektryczne i łączność. Pokrywa ochronna chroni przed wpływami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, pył lub światło słoneczne.
O firmie SICK:
Firma SICK należy do czołówki światowych dostawców rozwiązań w dziedzinie aplikacji bazujących na czujnikach do zastosowań przemysłowych. Założone w 1946 roku przez dr. inż. Erwina Sicka przedsiębiorstwo z siedzibą główną w Waldkirch w rejonie Bryzgowii jest liderem technologicznym i rynkowym posiada 63 spółek córek i udziały w spółkach joint-venture, a także liczne przedstawicielstwa na całym świecie. Firma SICK zatrudnia ponad 10 000 pracowników na całym świecie i w roku obrachunkowym 2024 osiągnęła obroty na poziomie 2,1 mld euro. Więcej informacji na temat firmy SICK można uzyskać w internecie pod adresem: www.sick.com.