Powierzchnie błyszczące, odbijające światło i chwiejące się to dla inteligentnych fotoprzekaźników z rodzin produktów W4F, W16 i W26 mile widziane wyzwania. Dzięki innowacyjnym technologiom urządzenia te z jeszcze większą niezawodnością wykrywają właśnie obiekty połyskliwe, płaskie, o nierównej powierzchni, perforowane i przezroczyste nawet w najtrudniejszych warunkach, takich jak optyczne wpływy zewnętrzne. Jako Smart Sensors fotoprzekaźniki te nadają się ponadto do zastosowań w Przemyśle 4.0 oraz do inteligentnego monitoringu.
Integracja jest przy tym tak prosta, jak nigdy dotąd: innowacyjna koncepcja obsługi BluePilot z informacją zwrotną przekazywaną za pośrednictwem wskaźnika LED umożliwia błyskawiczne ustawienie czujnika. Jako Smart Sensors czujniki z rodzin produktów W4F, W16 oraz W26 rejestrują każdą sytuację, przetwarzają dane i komunikują się za pośrednictwem IO-Link z otoczeniem procesowym. A jeśli czujniki w trakcie eksploatacji zgłoszą zmianę warunków otoczenia, odchylenia można skorygować w trakcie procesu produkcji, zanim dojdzie do awarii. Stanowią one aktywne wsparcie w automatyzacji i otwierają przed Przemysłem 4.0 drzwi do stworzenia inteligentnej fabryki.

Ustawianie czujnika za pomocą wskaźnika BluePilot
Dzięki innowacyjnemu wskaźnikowi LED funkcja BluePilot umożliwia błyskawiczne ustawienie czujnika i odbłyśnika oraz nadajnika i odbiornika. W przypadku fotoprzekaźników odbiciowych czujnik można ustawić za pomocą elementu przyciskowo-obrotowego nie tylko szybko, lecz również precyzyjnie.
Więcej ułatwień przy rozpoczynaniu pracy

Niezawodna detekcja przy użyciu innowacyjnych technologii
Tam, gdzie inne czujniki natrafiają na granice swoich możliwości, rodziny produktów W4F, W16 oraz W26 ukazują całą swoją klasę. Czy chodzi o TwinEye-Technology®, LineSpot oraz ClearSens w fotoprzekaźnikach z rodzin produktów W16 i W26 czy też o tor optyczny w kształcie litery V, DubleLine i MultiSwitch w przypadku W4F: nasze urządzenia Optical Experts wykrywają bezbłędnie prawie każdy obiekt. Problemu nie stanowią również błyszczące, odbijające światło lub strukturalne powierzchnie, podobnie jak przezroczyste i bardzo płaskie obiekty lub też przedmioty z wycięciami.

Wytrzymały korpus VISTAL®
Inteligentne funkcje fotoprzekaźników zostały umieszczone w wytrzymałej obudowie VISTAL® ze wzmacnianego włóknem szklanym tworzywa sztucznego. Czujniki bez problemu sprostają więc ekstremalnym obciążeniom termicznym, chemicznym lub mechanicznym.

Zautomatyzowana komunikacja przy użyciu Smart Sensors
Smart Sensors dostarczają niezbędnych danych wejściowych dla każdej sekwencji procesów. Wspomagają dynamiczne, optymalizowane w czasie rzeczywistym i samoorganizujące się procesy przemysłowe. Smart Sensors W4F, W16 i W26 generują wszechstronne, cyfrowe dane procesowe oraz diagnostyczne, za pomocą których można automatyzować zadania oraz realizować konserwację prewencyjną.
Inteligentne fotoprzekaźniki
Nasza nowa generacja czujników optoelektronicznych przenosi detekcję obiektów w erę inteligencji. Jako Smart Sensors czujniki z rodzin produktów W4F, W16 oraz W26 pomagają w automatyzacji procesów oraz urzeczywistnianiu zastosowań Przemysłu 4.0. Dzięki innowacyjnym procedurom oraz technologiom detekcji, jak również czujnikowi W4F w wersji miniaturowej możliwości zastosowania naszych inteligentnych fotoprzekaźników są prawie nieograniczone.