Kontakt
Opinia

W16, W26: znakomite rozwiązania do niezawodnej detekcji obiektów

NextGen product photo
Powierzchnie błyszczące, odbijające światło i chwiejące się to dla inteligentnych fotoprzekaźników W16 i W26 mile widziane wyzwania. Dzięki nowym technologiom urządzenia te z jeszcze większą niezawodnością wykrywają właśnie obiekty połyskliwe, o nierównej powierzchni, perforowane i przezroczyste. Niepożądane odbicia światła nie są dla nich żadną przeszkodą. Ci mistrzowie detekcji obiektów nie dadzą się oślepić i wiedzą, w czym rzecz.

Urządzenia potrafią się również komunikować – innowacyjna koncepcja obsługi i informacje zwrotne przekazywane za pomocą wskaźnika LED ułatwiają błyskawiczne dostosowanie fotoprzekaźników do dowolnego zastosowania. W16 i W26 to Smart Sensors, rejestrują więc dane w każdej sytuacji, konwertują zarejestrowane informacje na dane cyfrowe i przesyłają je za pośrednictwem interfejsu IO-Link lub Bluetooth do korzystających z nich procesów. Aktywnie wspierają całą sieć automatyzacji i otwierają przed Przemysłem 4.0 drzwi do stworzenia inteligentnej fabryki.

Dzięki interfejsowi Bluetooth dostęp do danych z czujników można uzyskać z poziomu dowolnego urządzenia mobilnego. A jeśli czujniki w trakcie procesu zgłoszą zmianę warunków otoczenia, interfejs Bluetooth pozwala zoptymalizować ich działanie za pomocą kilku kliknięć.

 

 

Bluepilot icon

 

 

Ustawianie czujnika za pomocą wskaźnika BluePilot

Innowacyjny wskaźnik LED sprawia, że BluePilot umożliwia błyskawiczne ustawienie czujnika i odbłyśnika oraz nadajnika i odbiornika w urządzeniach należących do rodzin produktów W16 i W26. W przypadku fotoprzekaźników odbiciowych czujnik można szybko i precyzyjnie ustawić za pomocą elementu przyciskowo-obrotowego, czasochłonna regulacja przy użyciu elementów czysto obrotowych nie jest już więc konieczna.

Więcej ułatwień przy rozpoczynaniu pracy

 

NextGen optical expert icon

 

Pewna detekcja przy użyciu innowacyjnych technologii

Unikatowa kombinacja nowych, efektywnych technologii wykrywania obiektów niesie ze sobą nowy wymiar niezawodności detekcji. Dla technologii TwinEye® oraz LineSpot i ClearSens obiekty błyszczące i odbijające światło nie stanowią już żadnej przeszkody. Nowe fotoprzekaźniki W16 i W26 bez trudu rejestrują także obiekty o niejednorodnej strukturze, perforowane, a nawet przezroczyste.

Większa niezawodność detekcji

NextGen vistal icon

Wytrzymały korpus VISTAL®

Inteligentne funkcje fotoprzekaźników zostały umieszczone w wytrzymałej obudowie VISTAL® ze wzmacnianego włóknem szklanym tworzywa sztucznego, które pod względem wytrzymałości można porównywać ze stalą. Czujniki bez problemu sprostają więc ekstremalnym obciążeniom termicznym, chemicznym lub mechanicznym.

More robustness

Smart sensors icon

 

Komunikacja czujników – Smart Sensors

Smart Sensors dostarczają niezbędnych danych wejściowych dla każdej sekwencji procesów. Wspomagają dynamiczne, optymalizowane w czasie rzeczywistym i samoorganizujące się procesy przemysłowe. Smart Sensors W16 i W26 rejestrują rzeczywistość, generują i odbierają dane oraz informacje wykraczające poza klasyczne sygnały przełączające lub zmierzone wartości procesu.

Więcej komunikacji w procesie

Inteligentne fotoprzekaźniki

Inteligentne fotoprzekaźniki są efektem konsekwentnego ukierunkowania szerokiej oferty produktów na wykrywanie obiektów. Zarówno urządzeniom W16, jak i W26 towarzyszy standardowa oferta usług o różnorodnych możliwościach zastosowania.

Fotoprzekaźniki
Rozwiązania do niezawodnej detekcji obiektów
W16
Fotoprzekaźniki
Rozwiązania do niezawodnej detekcji obiektów
W26
Masz pytania lub potrzebujesz indywidualnego doradztwa?

Prosimy o kontakt 

W16, W26 All challenges can be overcome with intelligent Systems
TOP