Universal Robots (UR) oferuje liczne rozwiązania w zakresie robotów współpracujących dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Oferta robotów współpracujących UR obejmuje pięć następujących modeli pod względem udźwigu i zasięgu:
- UR3e (udźwig 3 kg, zasięg 500 mm)
- UR5e (udźwig 5 kg, zasięg 850 mm)
- UR10e (udźwig 12,5 kg, zasięg 1300 mm)
- UR16e (udźwig 16 kg, zasięg 900 mm)
- UR20 (udźwig 20 kg, zasięg 1750 mm)
Dzięki temu można zrealizować wiele różnych zastosowań. Ze względu na ich sześć przegubów, niesamowitą elastyczność oraz łatwość integracji w dotychczasowych środowiskach produkcyjnych roboty współpracujące są stworzone do wielkich rzeczy. Zadania te stają się jeszcze bardzie znaczące wraz z zastosowaniem rozwiązań opartych na czujnikach oraz programowych firmy SICK, a tym samym są gotowe na indywidualne wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz systemów wizyjnych. Firma SICK oferuje przy tym zarówno rozwiązania zintegrowane, dedykowane dla ekosystemu UR+, jak również wiele innych, możliwych do zintegrowania rozwiązań do robotów UR.
Rozwiązania oparte na czujnikach i programowe do robotów Universal Robots
Zintegrowane rozwiązania dla ekosystemu UR+
System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap
Do sterowników robotów serii URe – UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Rozwiązania do robotów firmy Universal Robots
System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1 skanery laserowe)
Do sterowników robotów serii URe – UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBot URCap
Do sterowników robotów serii URe – UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR
Do sterowników robotów serii CB – UR3, UR5, UR10
System bezpieczeństwa: sprzęt i oprogramowanie (CPU1)
Historie sukcesu
System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap
Do sterowników robotów serii URe – UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2 skanery laserowe)
Do sterowników robotów serii URe – UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
System bezpieczeństwa: sprzęt i oprogramowanie (CPU0)
System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool URCap
Do sterowników robotów serii URe – UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Pozostałe rozwiązania dla robotyki
Systemy wizyjne wykorzystujące roboty
Rozwiązania oparte na czujnikach do systemów wizyjnych wykorzystujących roboty
Oprzyrządowanie ramienia robota
Rozwiązania oparte na czujnikach do oprzyrządowania ramienia robota
Informacje zwrotne o pozycji
Rozwiązania oparte na czujnikach do przekazywania informacji zwrotnych o pozycji
Znajdź rozwiązanie odpowiednie dla posiadanego robota UR