1946
Narodziny dzisiejszej spółki SICK AG:
Erwin Sick otrzymuje od władz amerykańskiej strefy okupacyjnej w Monachium licencję na prowadzenie samodzielnego biura inżynieryjnego.
1952
Przedstawienie na Międzynarodowych Targach Obrabiarek w Hanowerze pierwszej, gotowej do seryjnej produkcji kurtyny świetlnej do ochrony przed wypadkami. Nadchodzące potem zamówienia umożliwiają pierwszą produkcję seryjną i przełom w sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
1956
Zatrudniające 25 pracowników przedsiębiorstwo przeprowadza się do Waldkirch.
1972
Założenie pierwszej spółki-córki z siedzibą we Francji
1975
Ekspansja za ocean po utworzeniu spółki-córki z siedzibą w USA
1988
Erwin Sick umiera w wieku 79 lat. Gisela Sick, jako główny udziałowiec, prowadzi dalej firmę swego męża
1996
Przekształcenie firmy Erwin Sick GmbH w spółkę akcyjną
1999
Pierwsza emisja akcji pracowniczych w kraju i zagranicą
2006
SICK obchodzi 60-lecie założenia firmy.
2020
Założone w 1946 roku przedsiębiorstwo jest firmą globalną – z ponad 50 spółkami zależnymi i udziałami w spółkach joint-venture, a także licznymi przedstawicielstwami na całym świecie. W roku obrachunkowym 2020 firma SICK zatrudniała ponad 10 000 pracowników na całym świecie, generując przy tym obroty na poziomie 1,7 mld euro.
2023
Firma SICK jest jednym ze światowych liderów w gronie dostawców rozwiązań do aplikacji bazujących na czujnikach, przeznaczonych do zastosowań przemysłowych. Założona w 1946 roku przez dr h.c. inż. Erwina Sicka firma z siedzibą w Waldkirch w Breisgau niedaleko Freiburga jest jednym z liderów technologii i rynku, i jest obecna na całym świecie dzięki 60 spółkom zależnym oraz holdingom, a także licznym przedstawicielstwom. Firma SICK zatrudnia ponad 12 000 pracowników na całym świecie i w roku obrachunkowym 2023 osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 2,3 miliarda euro.