Szkolenie. Pomiary poziomu cieczy.
Cel szkolenia:
Zapoznanie się od strony praktycznej z produktami i metodami pomiarowymi poziomu cieczy.
Czas trwania szkolenia: 7 godzin.
Minimalna ilość uczestników: 2
Maksymalna ilość uczestników: 6
Sugerowana cena: 1800 PLN netto/os.
Miejsce szkolenia: Biuro SICK Warszawa
Osoba prowadząca: Dominik Lesiński i/lub Michał Kiwiński
| Część 1 - teoria | |
Omówienie produktów i metod pomiarowych poziomu cieczy. Sonda falowodowa, hydrosonda. Czujniki kamertonowe i optyczne. Czujniki ultradźwiękowe do pracy w zbiornikach ciśnieniowych. | 9.00 - 10.30 |
| Przerwa kawowa | 10.30 - 11.00 |
| Część 2 - pomiary w praktyce | |
| Sonda falowodowa LFP - konfiguracja, testy na różnych cieczach, eliminacja wpływu piany. | 11.00 - 12.30 |
| Czujniki kamertonowe i optyczne - konfiguracja, dobór, montaż, identyfikowanie rodzaju cieczy. | 12.30 - 14.00 |
| Przerwa kawowa | 14.00 - 14.15 |
| Czujniki ultradźwiękowe UP56 - konfiguracja, dobór. | 14.15 - 15.15 |
| Pomiar poziomu poprzez pomiar ciśnienia hydrostatycznego. | 15.15 - 16.00 |