Przejrzyste procesy produkcyjne i logistyczne

Transparente Produktions- und Logistikprozesse
Transparente Produktions- und Logistikprozesse

Pełna przejrzystość, która staje się możliwa dzięki sieciom tworzonym w ramach Przemysłu 4.0, pozytywnie wpływa na cały proces produkcyjny. Jeśli stworzenie takiej sieci się powiedzie, przejrzysta produkcja zapewnia przegląd wszystkich procesów produkcyjnych i logistycznych na całej długości łańcucha dostaw, aż po realizację zlecenia i dostawę do klienta. Ogranicza to zużycie materiałów i zasobów. Dodatkowo pozwala to całościowo zoptymalizować sieci produkcyjne i dostawcze. Inteligentne rozwiązania do śledzenia generują dane i informacje, które zapewniają pełną detekcję, identyfikację i możliwość śledzenia produktów i materiałów w łańcuchu połączonych ze sobą procesów.

Sieć kompletna: każdy produkt pod kontrolą

Możliwości techniczne realizacji rozwiązań do śledzenia są zróżnicowane. Wybór odpowiedniej technologii identyfikacyjnej, która zapewni najwyższą wydajność odczytu i najlepszą integrację z systemem, jest uzależniony od wymagań. W inteligentnej fabryce jako rozwiązania dostosowane do Przemysłu 4.0 stosowane są przede wszystkim czytniki RFID i programowalne kamery. Czujniki zainstalowane na całej długości łańcucha produkcyjnego wykorzystują nośniki danych do bezpośredniej identyfikacji niezbędnych czynności montażowych oraz do zapewnienia ciągłej przejrzystości aż po dostawę.

Przejrzystość dla każdego procesu

Inteligentne czujniki nie tylko rejestrują dziś dokładnie rzeczywistość, lecz także już na poziomie czujnika odpowiednio przygotowują informacje do dalszego przetwarzania. Dzięki elastycznemu formatowi wyjściowemu dane można np. dokładnie dopasować do konkretnych potrzeb przez ustawianie i łączenie warunków logicznych. W przyszłości każda z wymienionych technologii będzie miała rację bytu: RFID umożliwia np. odczyt i zapis, a tym samym wielokrotne wykorzystanie nośników danych, nie wymaga też bezpośredniego „kontaktu optycznego”. Wizyjne czytniki kodów odczytują natomiast również kody 2D i zwykły tekst. Zapisane obrazy można zarchiwizować i poddawać analizom.

Wybór produktu

RFID
Identyfikacja transponderów UHF za pomocą czytnika RFID do dużych zasięgów
RFU63x
Wizyjne czytniki kodów
Identyfikacja kodu 1D, 2D i DPM za pomocą kamery do średnich odległości odczytu
Lector63x