Zapewnienie jakości jest warunkiem wstępnym dla zrównoważonego zarządzania i stabilnych dochodów. Obejmuje ono zarówno gospodarkę materiałową, jak i kontrolę funkcjonowania oraz monitoring maszyn i produkcji. Umożliwia to ograniczenie zapasów i skrócenie czasu realizacji zamówień. Oparte na czujnikach rozwiązania do monitorowania procesów i zapewniania jakości zwiększają elastyczność, autonomicznie dostosowując się do zmian jakości i produktów. W ten sposób przyczyniają się do efektywnego gospodarowania zasobami, zmniejszenia ilości produktów wadliwych i podniesienia przepustowości.
Więcej niż pojedynczy system wizyjny
Do pewnego i niezawodnego rejestrowania rzeczywistości w środowisku przemysłowym potrzeba czegoś więcej niż pojedynczego systemu wizyjnego. Dlatego SICK oferuje szeroką gamę rozwiązań wizyjnych 2D: od kompaktowych, łatwych w integracji urządzeń, przez konfigurowalne rozwiązania autonomiczne, aż po programowalne kamery wysokiej prędkości, spełniające najwyższe wymagania. Sprawdzone moduły firmy SICK i integrowalne funkcje różnych bibliotek przetwarzania obrazu pozwalają tworzyć nowe rozwiązania, które są doskonale dopasowane do potrzeb i nadają się do realizacji zadań w kontekście Przemysłu 4.0. Należą do nich choćby kontrola jakości, śledzenie przesyłek, rejestrowanie danych dotyczących obiektów i konserwacja prewencyjna.