W inteligentnej fabryce ludzie i roboty zbliżają się do siebie jeszcze bardziej. W ramach nowoczesnego podziału pracy, czujniki firmy SICK wspierają roboty w wykonywaniu ich zadań, stając się niejako ich oczami i pomagając im w pracy w środowisku przemysłowym. Intensywniejsza interakcja między człowiekiem i maszyną wymaga rozwiązań związanych z bezpieczeństwem, które reagują absolutnie niezawodnie i w pełni elastycznie.
Współdziałanie i współistnienie powinny zmienić się w prawdziwą współpracę. Inteligentna fabryka opiera się na ścisłej interakcji między robotami i ludźmi. W tych tzw. scenariuszach współpracy istnieją pewne zagrożenia dla pracownika, takie jak siła, prędkość, tor ruchu robota czy obrabiany przedmiot. Zagrożenia te trzeba ograniczać albo przez użycie wbudowanych środków ochronnych, albo przez zastosowanie dodatkowych rozwiązań.
Elastyczne zabezpieczenia
Czujniki bezpieczeństwa już dziś umożliwiają ścisłe dostosowanie do bieżącego procesu maszyny. Inteligentne algorytmy pozwalają np. odejść od zabezpieczeń przełączanych cyfrowo na rzecz ciągłego reagowania maszyny w zależności od ruchu danej osoby. W ten sposób pracownik zbliżający się do urządzenia nie powoduje już bezwzględnego wyłączenia maszyny, lecz raczej odpowiednie zmniejszenie jej prędkości roboczej lub dostosowanie kierunków ruchu.
Safe Motion w akcji
„Safe Motion” to najlepsza dostępna obecnie technologia. Nieprzerwanie gwarantuje bezpieczeństwo ludzi, nie wymagając zatrzymywania produkcji. Ogranicza to znacznie przestoje i błędne wyłączenia, skraca czasy cykli, a zarazem podnosi wydajność i dostępność eksploatacyjną maszyn i instalacji.
Bezpieczeństwo funkcjonalne we współpracy człowieka z robotem
Człowiek i maszyna muszą dziś współpracować ze sobą jeszcze ściślej, a zarazem bezpiecznie. Bezpieczeństwo funkcjonalne w nowoczesnych systemach produkcyjnych jest więc krokiem w kierunku większej elastyczności. Na drodze do pełnej współpracy – w ramach której człowiek i robot wspólnie korzystają z tej samej przestrzeni roboczej i jednocześnie w niej pracują – stosowane są też rozwiązania umożliwiające współistnienie lub współdziałanie. Opierając się na swoim 70-letnim doświadczeniu i know-how, firma SICK oferuje szeroką gamę rozwiązań związanych z bezpieczeństwem.
Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa w ofercie
O jednoczesną ochronę wielu miejsc niebezpiecznych może zadbać np. programowalny sterownik bezpieczeństwa wraz z oprogramowaniem, który można zastosować również w połączeniu z bezpieczną kaskadą czujników. Nowa generacja laserowych skanerów bezpieczeństwa w pełni niezawodnie zabezpiecza obszary zagrożenia, miejsca dostępu i miejsca niebezpieczne. Wydajne optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa sprawdzą się zarówno jako kompaktowa alternatywa dla mutingu bez dodatkowych czujników, jak i do ochrony łatwo dostępnych miejsc niebezpiecznych i obszarów zagrożenia. Dzięki swoim produktom SICK maksymalizuje dostępność eksploatacyjną urządzeń ochronnych i znacznie skraca czasy przestojów maszyn i instalacji.
Wybór produktu
Masz pytania?
Współpraca na równych prawach
Nieważne, czy chodzi o systemy wizyjne wykorzystujące roboty, rozwiązania Safe Robotics, oprzyrządowanie ramienia robota lub też informacje zwrotne o pozycji – czujniki firmy SICK umożliwiają robotom precyzyjne postrzeganie otoczenia.
Dowiedz się więcej