Cztery wymiary inteligentnej sensoryki:
Smart Tasks
Smart Tasks umożliwiają bezpośrednie przetwarzanie danych w czujniku. Przyspiesza to przesyłanie danych, optymalizuje struktury i zapewnia oszczędności finansowe w procesie.
W epoce „big data” nie można sobie pozwolić na utratę orientacji. Dlatego Smart Tasks przetwarzają zróżnicowane sygnały detekcyjne i pomiarowe czujników, w razie potrzeby łączą je z sygnałami z czujnika zewnętrznego i na tej podstawie generują informacje, które są faktycznie potrzebne w procesie realizowanym w ramach danego zadania w danej instalacji. Pozwala to zaoszczędzić czas na etapie analizy danych w sterowniku i przyspieszyć procesy wykonywane przez maszyny. Kosztowny dodatkowy sprzęt o dużej wydajności jest wówczas zbędny.
Przykłady Smart Tasks: wartość dodana dla Twoich aplikacji
Pomiar prędkości i długości
- Dokładniejsze wyniki pomiaru przez określanie prędkości obiektu niezależnie od poślizgu
- Łatwe sortowanie i klasyfikacja wykrywanych obiektów na podstawie ich długości – bez względu na prędkość transportu
- Duża elastyczność przy określaniu miejsca pomiaru
- Koniec z zafałszowywaniem wyników pomiaru przez czasy cyklu sterownika
Zintegrowany pomiar prędkości i długości w tartaku
Monitor obiektów i przerw
- Monitorowanie długości obiektów i odległości między nimi w celu szybszego rejestrowania błędnych stanów
- Łatwe przygotowywanie sygnałów dla nadrzędnego poziomu sterowania lub do bezpośredniej szybkiej kontroli przekierowywania produktów
- Koniec z zafałszowywaniem wyników pomiaru przez czasy cyklu sterownika
Zintegrowana funkcja pomiaru obiektów i przerw podczas podawania produktów
Analiza kompletności wyposażenia
- Bezpośrednie rejestrowanie kompletności wyposażenia (np. przejeżdżającej podstawki montażowej) przez prostą analizę wzorca sygnału w samym czujniku Smart Sensor na potrzeby monitorowania jakości lub sterowania procesem
- Niezawodne rejestrowanie kompletności wyposażenia w trwającym procesie – również w przypadku zróżnicowanych prędkości przesuwania
- Ekonomiczność i niewielka złożoność
Zintegrowana analiza kompletności wyposażenia
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.