Cztery wymiary inteligentnej sensoryki:
Enhanced Sensing
Funkcja Enhanced Sensing zapewnia niezawodne wyniki detekcji i pomiaru, co bezpośrednio zwiększa dostępność eksploatacyjną instalacji.
Smart Sensors automatycznie wykrywają zakłócenia podczas pracy i aktywnie im zapobiegają. Już na etapie instalacji czujniki te pomagają monterowi znaleźć optymalny punkt pracy. Wiele czujników Smart Sensors oferuje nawet różne tryby pracy, aż po całkowicie ręczne ustawienie parametrów detekcji lub parametrów pomiarowych. Dzięki temu można je w razie potrzeby dynamicznie dopasować do bieżących zadań.
Enhanced Sensing: wartość dodana dla Twoich aplikacji
Zaawansowane możliwości ustawienia
- Najlepsze wyniki pomiaru dzięki bezpiecznej, niezawodnej detekcji obiektów
- Indywidualne, szybkie dostosowywanie do każdego zastosowania – również w trybie ręcznym
- Stabilne procesy produkcyjne
- Ochrona przed manipulacjami przez celową dezaktywację elementów obsługowych
Niezawodne i precyzyjne wykrywanie nadrukowanych znaczników
Łatwiejsze uruchomienie i przejrzystość procesów
- Możliwość pomiaru pozycji ingerencji w pole ochronne
- Wysłanie siły sygnału w trakcie pracy sygnalizuje w porę konieczność czyszczenia lub ponownego ustawienia położenia
- Niepożądane przerwania pola ochronnego są wykrywane, a w oparciu o przerwy wynikające z podawania materiału można określić czas cyklu i możliwości optymalizacji.
Łatwe uruchomienie i konfiguracja bez oprogramowania to oszczędność czasu i pieniędzy
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.