Safe Robotics

Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki

Ścisła i bezpieczna współpraca między ludźmi a robotami jest podstawowym warunkiem wysokiej produktywności, zwiększenia wydajności i poprawy ergonomii. Kluczową rolę odgrywa tu technologia bezpieczeństwa. Szeroka gama rozwiązań związanych z bezpieczeństwem firmy SICK umożliwia niezakłóconą i bezpieczną ingerencję człowieka w system robota oraz redukuje przestoje w produkcji. Można to osiągnąć dzięki adaptacyjnemu postrzeganiu otoczenia za pomocą inteligentnych, wytrzymałych i niezawodnych czujników oraz bezpiecznych systemów. W połączeniu z szeroką gamą usług, począwszy od wstępnej konsultacji, poprzez uruchomienia i konserwację, aż po szkolenie i dokształcanie, pozwala to na oferowanie rozwiązań Safe Robotics zgodnie z wymaganiami klienta.

Bezpieczeństwo i wydajność systemów zrobotyzowanych – korzyści dla użytkownika

• Szeroka gama produktów od jednego dostawcy przy wsparciu ekspertów w zakresie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem

• Systemy bezpieczeństwa i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, opracowane specjalnie dla Twojej aplikacji wykorzystującej roboty

• Oferta usług: od wstępnej konsultacji, poprzez uruchomienie i konserwację, aż po szkolenia i dokształcanie

• Nasi eksperci doskonale znają obowiązujące na świecie normy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa maszyn. Ponadto aktywnie uczestniczą w dalszym opracowywaniu tych norm, zasiadając we właściwych gremiach na całym świecie.

• Globalne wsparcie ekspertów SICK ds. bezpieczeństwa w miejscu eksploatacji

Aplikacje Safe Robotics

Niezawodne monitorowanie sekwencji

Niezawodne monitorowanie sekwencji umożliwia elastyczną interakcję człowieka z robotem. Prędkość robota jest dostosowywana, a wydajność instalacji wzrasta.

Paletyzacja

Rozwiązania SICK w zakresie bezpieczeństwa umożliwiają kompaktową i bezpieczną paletyzację. Dostęp do palety jest możliwy bez zatrzymywania procesu. W ten sposób produkcja może być realizowana z najwyższą wydajnością. 

Załadunek i rozładunek

Safe Robotics Area Protection umożliwia nieograniczony i bezpieczny dostęp do obszaru zagrożenia robota. System zapewnia bezpieczną współpracę człowieka z robotem, a jednocześnie redukuje przestoje maszyny.

Eksperci we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu

Przemysł motoryzacyjny i dostawcy przemysłu motoryzacyjnego

Safe robotics image

Bezpieczna platforma robota do kontroli końcowej systemów nawigacji

Elektronika

Safe robotics image

Łączenie robotów manipulacyjnych

Towary konsumpcyjne

Obrabiarki

Save Robotics image

Bezpieczeństwo w aplikacjach opartych na współpracy z robotami

Nasze produkty i rozwiązania Safe Robotics

Enkodery inkrementalne
Bezpieczne, proste, elastyczne: enkodery do zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym
DFS60S Pro
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Ekonomiczny i jednocześnie niezawodny
S300 Mini Standard
Najmniejszy laserowy skaner bezpieczeństwa firmy SICK – niezwykle wytrzymały i bardzo precyzyjny
nanoScan3
Wytrzymały laserowy skaner bezpieczeństwa – urządzenie o nadzwyczajnej inteligencji
microScan3
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
Udoskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa
deTec
Sterowniki bezpieczeństwa
Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo
Flexi Soft
Wydajny i łatwy w obsłudze sterownik bezpieczeństwa
Flexi Classic
Systemy bezpieczeństwa
Otwarty dostęp zapewniający bezpieczną wydajność
Safe Robotics Area Protection
Wyłącznik bezpieczeństwa
Kompaktowy, magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa do bezkontaktowego monitorowania drzwi
RE2
Mały wyłącznik bezpieczeństwa RFID do monitorowania drzwi z zabezpieczeniem przed manipulacją
STR1
Wyłącznik bezpieczeństwa RFID z ryglowaniem magnetycznym do ochrony procesów
MLP1

Kompletne rozwiązania związane z bezpieczeństwem – planowanie, projektowanie i realizacja wykonywne przez jednego dostawcę

• Czy wiesz, jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa są związane z zastosowaniem robotów?

• Czy dokonałeś oceny ryzyka, a teraz musisz określić i wdrożyć odpowiednie środki ograniczające ryzyko? 

• Czy znasz odpowiednie dyrektywy i normy dotyczące Twojej aplikacji, w której wykorzystywane są roboty (np. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)? 
• Potrzebujesz wsparcia we wdrażaniu wytycznych i norm przy zastosowaniu robotów? 
• Czy interakcja między ludźmi a robotami w przypadku Twojej aplikacji jest tak bliska, że należy zastosować wysokie wymagania bezpieczeństwa i walidację współpracy między człowiekiem a robotem? 
 
Services image
Services image

Nasi certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa doskonale znają te zagadnienia. Realizują projekty od koncepcji aż po odbiór, kierując się indywidualnymi potrzebami klienta. SICK oferuje najnowocześniejsze urządzenia ochronne, odpowiednie usługi i profesjonalne zarządzanie projektami – to wszystko od jednego dostawcy.

Więcej o naszych usługach

Specyficzne rozwiązania dla wiodących producentów robotów

Znajdź również rozwiązanie odpowiednie dla posiadanych robotów

Bezpieczeństwo funkcjonalne we współpracy człowieka z robotem

Dowiedz się więcej