End-of-Arm Tooling

Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki

Czułość chwytaków i ramion chwytaków staje się coraz ważniejsza w kontekście zadań zawiązanych z elastyczną produkcją i wytwarzaniem pojedynczych egzemplarzy. Kluczem do złożonych, zautomatyzowanych zastosowań jest inteligentne wykrywanie obiektów. Źródła światła i funkcje wykrywania można dostosować do właściwości obiektów, np. materiału, powierzchni lub kształtu, a następnie ustawić. Inteligentne czujniki firmy SICK obejmują wszystkie zastosowania End-of-Arm Tooling i odpowiednich systemów podawania.

Wybór zastosowań z wykorzystaniem robotów – End-of-Arm Tooling

Nasze produkty i rozwiązania End-of-Arm Tooling

Czujniki ciśnienia
Wyraźnie lepsza kontrola ciśnienia
PAC50
Czujniki do siłowników
Bardzo krótkie czujniki do siłowników, przeznaczone do chwytaków
MZCG
Bardzo precyzyjne czujniki położenia do chwytaków i siłowników miniaturowych
MPS-G
Czujniki położenia do rowka C
MPS-C
Czujniki położenia do rowka T
MPS-T
Czujniki magnetyczne
Czujnik identyfikacyjny do odczytu znaczników kodowanych magnetycznie
MIS
Czujniki przepływu
Przepływomierz z funkcją pomiaru energii
FTMg
Dalmierze laserowe
Precyzja pomiaru w lekkim wykonaniu
OD Mini
Bardzo dokładne określenie każdego wymiaru
OD Precision
Po prostu dokładny pomiar
OD Value
Efektywny, wszechstronny model do precyzyjnych pomiarów odległości
OD2000
Fotoprzekaźniki
Rozwiązania do niezawodnej detekcji obiektów
W16
Zasięg ma teraz nowy wymiar
PowerProx
Jeszcze lepszy przegląd sytuacji – kamera EventCam firmy SICK
EventCam

Przykłady z praktyki – teksty na blogu SICK Sensor Blog

Czujniki SICK sterują robotami aptekarskimi

Fińskie przedsiębiorstwo Capps Oy opracowało automatyczny system magazynowy dla aptek, oparty na zupełnie nowym podejściu. Maszyna potrzebuje tylko niewielkiej ilości miejsca standardowego magazynu, a mimo to może pobrać znacznie więcej artykułów.

Więcej informacji na blogu SICK Sensor Blog

Specyficzne rozwiązania dla wiodących producentów robotów

Znajdź również rozwiązanie odpowiednie dla posiadanych robotów