Możesz go mieć w ciągu 24h!

 

 

 

Dostarczymy Twój enkoder w 24h!

  • Inkrementalny w obudowie o średnicy Ø 60 mm
  • Niezależnie od wykonania mechanicznego
  • Niezależnie od typu sygnału wyjściowego
  • Niezależnie od rodzaju przyłącza elektrycznego
  • Enkoder programowalny z rodziny DFS60B

 

Skonfiguruj własny enkoder programowalny z rodziny DFS60B

DFS60B – wersja z wałkiem o średnicy Ø 6m lub Ø 10 mm

  • Wyprowadzony przewód 1,5m.
  • Rozdzielczość maks. 10 000 imp./obr.
  • Interfejs elektryczny TTL/HTL.
  • Napięcie zasilania 4,5 – 32 V DC .

 

 

DFS60B – wersja z otworem nieprzelotowym o średnicy Ø 5/8”

  • Wyprowadzony przewód 1,5m.
  • Rozdzielczość maks. 10 000 imp./obr.
  • Interfejs elektryczny TTL/HTL.
  • Napięcie zasilania 4,5 – 32 V DC.

 

Sprawdź również inne modele enkoderów i akcesoria dostępne w naszym magazynie.

 
Więcej informacji znajdziesz -> „Trwające Promocje”
 
Zamawiając powołaj się na promocję -> zamowienia@sick.pl
 
Wsparcie techniczne -> tech@sick.pl; mojenkoder@sick.pl