Innowacje w obszarze dalmierzy i czujników LiDAR
From micron to mile. In all dimensions.
Czujniki 3D LiDAR o dużej gęstości punktów, indywidualne rozwiązania oparte na czujnikach i ekosystemie SICK AppSpace czy specjalna technologia pomiaru odległości HDDM+ – dzięki naszej innowacyjności każdego dnia tworzymy coś nowego. W naszej ofercie zaawansowanych technologii ultradźwiękowych, radarowych i świetlnych można znaleźć właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania.
Więcej szczegółów
Czujniki 3D LiDAR zapewniają skanowanie poszczególnych segmentów z dużą gęstością punktów, umożliwiając w ten sposób pełne rejestrowanie sytuacji w otoczeniu.
Wykrywanie zmian w czasie rzeczywistym
Czujniki 2D LiDAR rejestrują szczegóły w bieżącym ruchu ulicznym i niezwykle szybko reagują na zmiany w polu skanowania. Czujnik 2D LiDAR LMS1000 pracuje z częstotliwościami skanowania do 200 Hz. Przy rejestrowaniu i klasyfikacji pojazdów nasze urządzenia mają ewidentną przewagę.
Indywidualne rozwiązania oparte na czujnikach
W ekosystemie SICK AppSpace to twórca aplikacji definiuje rozwiązanie. Nasz ekosystem łączy oprogramowanie, programowalne czujniki i dynamiczną społeczność programistów, umożliwiając opracowywanie zupełnie nowych, adaptacyjnych rozwiązań w zakresie automatyki.
Niezawodne rozwiązanie do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
Dzięki innowacyjnej technologii pomiaru odległości HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) o różnorodnych możliwościach zastosowania dalmierze i czujniki LiDAR niezawodnie określają odległości.
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.