KUKA oferuje roboty przemysłowe w licznych wariantach o bardzo różnych wartościach udźwigu i zasięgu. Za pomocą zaawansowanego oprogramowania oraz innowacyjnych sterowników działający na arenie międzynarodowej koncern automatyzacyjny tworzy indywidualne rozwiązania, przeznaczone do wielu procesów produkcyjnych.
iiQKA obejmuje nowy system operacyjny robotów oraz cyfrowy ekosystem firmy KUKA. Został on stworzony z myślą o intuicyjnej, wydajnej, szybkiej oraz skalowalnej możliwości obsługi przez użytkownika.
Łatwe do integracji rozwiązania oparte na czujnikach firmy SICK do systemu iiQKA zapewniają przy tym bezpieczeństwo przy stałej wydajności produkcji. W przypadku obszarów takich jak systemy wizyjne wykorzystujące roboty, systemy pozycjonowania robotów oraz bezpieczeństwo dostępnych jest ponadto do wyboru wiele rozwiązań czujnikowych i programowych – mających na celu zapewnienie efektywnej integracji z posiadanymi robotami KUKA.
Rozwiązania oparte na czujnikach i programowe do robotów KUKA
Zintegrowane rozwiązania do ekosystemu iiQKA
Laserowy skaner bezpieczeństwa microScan3 Pro – EtherCAT®
Do sterownika robota KR C5 micro
Rozwiązania do robotów KUKA
System bezpieczeństwa Safe Robotics Area Protection: sBotSpeed CIP
Historie sukcesu
Laserowy skaner bezpieczeństwa S300 Mini Standard
Do sterownika robota KR C5 micro
Pozostałe rozwiązania dla robotyki
Systemy wizyjne wykorzystujące roboty
Rozwiązania oparte na czujnikach do systemów wizyjnych wykorzystujących roboty
Oprzyrządowanie ramienia robota
Rozwiązania oparte na czujnikach do oprzyrządowania ramienia robota
Informacje zwrotne o pozycji
Rozwiązania oparte na czujnikach do przekazywania informacji zwrotnych o pozycji
Znajdź rozwiązanie odpowiednie dla posiadanego robota KUKA