Wraz ze wzrostem złożoności rozwiązań opartych na czujnikach coraz ważniejsze staje się ich indywidualne programowanie. Dlatego powstała otwarta platforma programowania SICK AppSpace. Zapewnia ona integratorom systemów i producentom OEM swobodę i przestrzeń do samodzielnego opracowywania aplikacji dostosowanych do konkretnych wymagań i zagadnień.
O przejrzystość procesów produkcyjnych i logistycznych dbamy już w wielu branżach, udostępniając klientom m.in.rozwiązania do śledzenia wykorzystujące technologię RFID. Oparte na sieci rozwiązania do pozycjonowania, rejestrowania, inspekcji i kontroli jakości (w tym takie, które realizują wszystkie te funkcje jednocześnie) można też znaleźć w naszej szerokiej ofercie rozwiązań wizyjnych 2D i 3D.
Jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa firma SICK przygląda się również odmienionym przez Przemysł 4.0 procesom produkcyjnym – w fabryce przyszłości ramię w ramię będą przecież pracować zespoły złożone z robotów i ludzi. Jesteśmy na to gotowi. Bezpieczne rozwiązania sterujące umożliwiają połączenie w sieć nadrzędnych funkcji bezpieczeństwa w obszarze produkcji i elastyczne sterowanie nimi.
Od dawna działamy w sieci z naszymi klientami na całym świecie. Za pośrednictwem zdalnych systemów konserwacyjnych sprawnie i niezwłocznie wspieramy ich przy uruchamianiu instalacji, analizowaniu danych z urządzeń, wprowadzaniu nowych parametrów maszyn, przeglądaniu dzienników maszyn, eliminowaniu błędów i sprawdzaniu danych pomiarowych.
Wiele naszych produktów jest gotowych na Przemysł 4.0 już dziś. Przygotowaliśmy listę przykładowych inteligentnych rozwiązań firmy SICK, które doskonale sprawdzą się w środowiskach Przemysłu 4.0.
Prekursorzy Przemysłu 4.0.